17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 ニップル

ワンタッチ継手 ニップル
通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ニップル形状のワンタッチ継手です。【材質】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MSPJ
ワンタッチ継手 ニップル:関連画像
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式
MSPJ8

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AB有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
MSPJ437.5163.22280260
639.51712.63280260
843.218.519.64280260
10472131.26280260
1252.822.550.28280260
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ニップル形状のワンタッチ継手です。【材質】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気
使用温度範囲*0〜60℃
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力−100kPa
*凍結なきこと
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 ニップル
プッシュワンEシリーズ ニップル
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ニップル
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) ニップル
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
メーカーミスミニッタ潤工社潤工社EASUN(イーサン)ミスミ
通常価格360205 -385 -412 -50 -220 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性----非磁性
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)POM黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部材質ねじ部なし-黄銅(ニッケルメッキ付)黄銅-ねじ部なし
使用温度範囲(℃)0::60-0::+600::+600::600::60
使用流体空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気空気空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング