17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 キャップ

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 キャップです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MSCAP
ワンタッチ継手 キャップ:関連画像
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式
MSCAP4

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AC質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
MSCAP415.691.5240220
61711.22240220
819.813.63.5240220
102116.35240220
1225.419.79.5240220

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 キャップです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●UNYLF
 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
MJBULSMJBULS
以外
使用流体空気空気
使用温度範囲*−15〜60℃5~40℃0〜60℃
最高使用圧力1MPa0.9MPa
使用真空圧力−100kPa−100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 キャップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配管に
4
満足度:4.0
チューブ配管に使用しました。 簡単に付けられて、繰り返し使用できるので便利です。
0人が参考にしています。
生産設備付帯配管継手として使用
5
満足度:5.0
生産設備付帯配管(制御用エアー配管やブロアー設備用配管等)各所に幅広く利用しています。過去の利用実績からも簡便な脱着によ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 キャップ
ワンタッチ継手 キャップ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
ワンタッチコネクタ QS キャップ QSCシリーズ
メーカーミスミEASUN(イーサン)コガネイSMCニッタFESTO
通常価格30049 -1,404685 -132 -375 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
特性・用途非磁性-----
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)標準(PBT)PBT+SUS303難燃性PBT樹脂標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なし-SUS304-黄銅ねじ部なし
シール材材質二トリルゴム標準(NBR)フッ素ゴム-特殊NBR標準(NBR)
使用温度範囲(℃)0::600::600::60-5::60--10::80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング