17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 ユニオンティ ねじ取付 分岐

通常単価(税別)
320640
税込単価
352704
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。・シール材材質はニトリルゴムです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ワンタッチ継手 ユニオンティ ねじ取付 分岐
MSTEL
ねじ部:C3604(黄銅)/無電解ニッケルメッキ
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式呼び
MSTEL61
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びABC二面幅
H
ねじサイズ
M
有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
MSTEL4M517.116.699M5×0.83.26.2280260
119.810R1/84.49.5250230
222.814R1/418.7270250
6M51817.711.29M5×0.83.27.7310290
120.910R1/88.511270250
223.914R1/420.2290270
324.917R3/829.5330310
8123.623.513.610R1/81514.9310290
22614R1/423.6320300
1012525.816.317R1/822.126.3340320
228.8R1/431.531400380
328.3R3/833420390
12232.230.519.717R1/441.741.7460430
330R3/842.643.7470440
43321R1/263.4500470

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
2(R1/4)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
3(R3/8)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
10
1(R1/8)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
10
3(R3/8)
10
1個
12
2(R1/4)
10
1個
12
3(R3/8)
10
1個
12
4(R1/2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。・シール材材質はニトリルゴムです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
仕様
*凍結なきこと
[ ! ] おねじ部C3604(黄銅)は全て無電解ニッケルメッキ済みです。また、シールコーティング済みでシールテープ不用です(M5を除く)。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ユニオンティ ねじ取付 分岐のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
エア配管用
5
満足度:5.0
機械のエア配管用として購入しました。ホースをつなげても漏れなどなく、他社製と比べても全く劣らないので、次回からはこちらを...もっと読む
0人が参考にしています。
実験装置に使用しています
5
満足度:5.0
今まで社内で使用していた実験装置のチューブ径6mmから圧力を取り出したかったので、この商品を使い取出し口(分岐用)に使用...もっと読む
0人が参考にしています。
設備付帯配管の継手として
5
満足度:5.0
生産設備付帯の空圧機器制御用エアー配管に対し継手として使用しています。以前からこの商品を利用しておりチューブ着脱の簡便性...もっと読む
0人が参考にしています。
空圧制御生産設備品、付帯配管に使用
5
満足度:5.0
当社では過去からの利用実績で品質、コスト、豊富な在庫量、短納期対応等総合的な評価を鑑みミスミwebサイトをホスト窓口とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 ユニオンティ ねじ取付 分岐
ワンタッチ継手 Yタイプ ねじ取付 分岐
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンティ
タッチコネクター ユニオンティ
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
メーカーミスミミスミミスミ千代田通商ミスミEASUN(イーサン)
通常価格320-320 -1,010 -791 -340 -114 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性-非磁性-
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)ポリプロピレン黄銅PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)ねじ部なしC3604(黄銅)ねじ部なし-
シール材材質二トリルゴム二トリルゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)NBR(ニトリルゴム)二トリルゴム標準(NBR)
使用温度範囲(℃)0::600::600::80-5::600::600::60
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング