メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ワンタッチ継手 異径ユニオンティです。・在庫品のため即日出荷可能です。

| 型式 | − | D2 |
| USDTE4 | − | 6 |
| 型式 | D2 | A | C1 | E | C2 | N | B | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D1 | 1~9コ | 10~50 | |||||||||
| USDTE | 4 | 6 | 19 | 9 | 3.2 | 11.2 | 12 | 18.1 | 3.2 | 6.5 | 260 | 240 |
| 6 | 8 | 23.6 | 11.2 | 13.6 | 16 | 20 | 10.9 | 10 | 300 | 280 | ||
| 8 | 10 | 25 | 13.6 | 4.2 | 16.3 | 19 | 24.1 | 24.8 | 14.5 | 330 | 310 | |
| 10 | 12 | 32.2 | 16.3 | 19.7 | 20 | 25.5 | 39.5 | 25 | 470 | 440 | ||
【特長】・ワンタッチ継手 異径ユニオンティです。・在庫品のため即日出荷可能です。
| MJBULS | MJBULS 以外 | ||
| 使用流体 | 空気 | 水 | 空気 |
| 使用温度範囲* | −15〜60℃ | 5~40℃ | 0〜60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | −100kPa | − | −100kPa |



ミスミからのコメント
このたびは、ワンタッチ継手に関するご意見をいただき、誠にありがとうございます。 「チューブが抜きづらい」とのご指摘につきまして、ご不便をおかけし申し訳ございません。 構造の違いなどにより、他社製品と比べて着脱に差を感じられる場合がございます。 ご意見は真摯に受け止め、今後の品質改善に活かしてまいります。 今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~