17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

通常単価(税別)
370600
税込単価
407660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 異径ユニオンワイです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


USDY
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式
USDY4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AD2BCEP有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD11~9コ10~50
USDY418.3632.511.23.29.37.15290270
622.6838.113.611.418.98300280
827.81043.216.314.232.912.5300280
1033.31250.919.74.21743.420470440

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 異径ユニオンワイです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●UNYLF
 3 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
MJBULSMJBULS
以外
使用流体空気空気
使用温度範囲*−15〜60℃5~40℃0〜60℃
最高使用圧力1MPa0.9MPa
使用真空圧力−100kPa−100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 異径ユニオンワイのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
生産設備付帯部品として使っています
5
満足度:5.0
生産ライン仕上げ工程にて製品の除塵、切粉の除去に使用するエアーコンプレッサーに付帯の配管継手としてレイアウトや接続形態に...もっと読む
1人が参考にしています。
設備配管用
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備配管用に購入しました。今回は新規の設備での使用ですが、他の設備で同じものを使用している経験から、この...もっと読む
0人が参考にしています。
配管材料として
5
満足度:5.0
少量でも短納期で入手できるので大変助かっております。早いレスポンスで修理、改造を進められるので現場からも評価が高いです。
0人が参考にしています。
エア配管
4
満足度:4.0
少量、即納、安価の3拍子で何時も助かっています。品質的にも不満は有りません。
0人が参考にしています。
違径分岐用途として
5
満足度:5.0
ワーク搬送、ピッキング設備に付帯の配管に対する違径分岐用途で使用しています。過去からの利用実績に鑑み不具合等無く性能、使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン
タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
メーカーミスミ千代田通商ミスミ千代田通商千代田通商EASUN(イーサン)
通常価格370-409 -320 -306 -477 -114 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
特性・用途非磁性-非磁性---
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBTPBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBTポリアセタール標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしC3604(黄銅)-
シール材材質二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)
使用温度範囲(℃)0::60-5::600::60-5::60-5::600::60
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング