メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。・シール材材質はニトリルゴムです。

| 型式 |
| USYL10 |
| 型式 | A | B | C | E | P | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D | 1~9コ | 10~50 | |||||||
| USYL | 4 | 18.3 | 31.2 | 9 | 2.2 | 9.3 | 2.5 | 4.9 | 270 | 250 |
| 6 | 22.6 | 34.7 | 11.2 | 3.2 | 11.4 | 9.9 | 7.3 | 270 | 250 | |
| 8 | 27.8 | 44.2 | 13.6 | 14.2 | 22.8 | 13.9 | 300 | 280 | ||
| 10 | 33.3 | 46 | 16.3 | 4.2 | 17 | 36.6 | 17.7 | 350 | 330 | |
| 12 | 39.7 | 56.8 | 19.7 | 20 | 43.2 | 32.5 | 440 | 410 | ||
【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。・シール材材質はニトリルゴムです。
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲* | 0〜60℃ |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | −100kPa |