17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ部材質

    • 標準(黄銅)
    • SUS303・SUS304
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • 本体色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 メイルエルボ

通常単価(税別)
2203,290
税込単価
2423,619
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 メイルエルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 【仕様変更】25年11月より順次、材質・外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MSELLねじ部:C3604(黄銅)

:無電解ニッケルメッキ

MJELLSねじ部:SUS304
ワンタッチ継手 メイルエルボ:関連画像
[ M ] 材質 本体:POM(ポリアセタール)


規格表

型式呼び本体色
MJELLS81B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び本体色ABC二面幅
H
ねじ
サイズ
M
有効断面積
(mm2)
質量
(g)
MSELLMJELLS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~501~9コ10~50
MSELL
MJELLS
4M5B(黒)

W(白)

*MSELLの本体色は
黒になります。
17.1(18)14.6(15)9(10)9(8)M5×0.83.24.6(5)2101901,0801,020
117.1(18.5)17.8(20.5)10R1/84.4(3.5)7.9(8)1701601,0801,020
217.1(18.5)20.8(24)14R1/417(15)1901801,2601,190
6M518(20)15.7(15)11.2(12.5)9(10)M5×0.83.2(4.2)5.4(7)2101901,1801,120
118(21)18.9(24)10(12)R1/88.5(8)8.7(13)1801701,2101,140
218(21)21.9(28)14R1/417.8(18)1901801,2901,220
318(21)22.9(30)17R3/827.2(26)2202001,6301,540
8123.620.3(25.5)13.6(14.5)10(14)R1/815(18)10.4(17)2101901,3001,230
223.622.8(28.5)14R1/419.1(20)2202001,3601,290
323.623.8(30)17R3/828.4(28)2302101,5701,490
10125(27)23.6(28)16.3(17.5)17R1/822.1(24.3)20.8(26)2902701,8501,750
225(27)26.6(31)17R1/431.5(27)25.5(28)2902701,9201,820
325(27)26.1(32.5)17R3/827.5(33)2902701,9301,830
425(27)29.1(35.5)21(22)R1/247.2(49)3503302,6802,540
12232.2(29.5)28.5(33)19.717(19)R1/441.7(33)31.1(37)3503302,6002,470
332.2(29.5)28(34.5)17(19)R3/842.6(35)33.1(43)3603402,6202,480
432.2(29.5)31(39.5)21(22)R1/252.8(56)3903702,7402,600
16334(35.5)36(41)25.6(26.5)20(22)R3/877.8(80)52.9(63)760720
434(35.5)38.5(44)21(22)R1/267.2(76)780740
[ ! ]MJELLSは( )内数値となります。 [ ! ]MSELLの本体色は黒になります。
[ ! ]本体色選択はMJELLSのみ可能です。
[ ! ]テーパねじ部はシールコーティング付きです。シールテープは不用です。M5ねじ部はガスケット付きです。
[ ! ]管用テーパねじの詳細は>>こちら
[ ! ]ねじを締め付けた後、継手部の方向を自在に動かせます。(シーベル機能)

型番リスト

表示件数

ねじ部材質

使用温度範囲

(℃)

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

本体色

RoHS?最小発注数量
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
4
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
4
1(R1/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
4
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
4
2(R1/4)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
4
M5
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
4
M5
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
1(R1/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
2(R1/4)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
3(R3/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
M5
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
6
M5
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
8
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
8
1(R1/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
8
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
8
2(R1/4)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
8
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
8
3(R3/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
1(R1/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
2(R1/4)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
3(R3/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
4(R1/2)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
10
4(R1/2)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
12
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
12
2(R1/4)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
12
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
12
3(R3/8)
W(白)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
12
4(R1/2)
B(黒)
10
1個
[SUS303・SUS304] SUS304
-15~60
12
4(R1/2)
W(白)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
4
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
4
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
4
M5
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
6
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
6
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
6
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
6
M5
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
8
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
8
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
8
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
10
1(R1/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
10
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
10
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
10
4(R1/2)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
12
2(R1/4)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
12
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
12
4(R1/2)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
16
3(R3/8)
B(黒)
10
1個
[標準(黄銅)] C3604(黄銅)
0~60
16
4(R1/2)
B(黒)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 メイルエルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 【仕様変更】25年11月より順次、材質・外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ] 図面はMSELLになります。MJELLSはCADデータを確認ください。
MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
MJELLS以外
使用流体圧縮空気圧縮空気
使用温度範囲*−15〜60℃5~40℃0〜60℃
最高使用圧力1MPa0.9MPa
使用真空圧力−100kPa−100kPa
仕様
*凍結なきこと
[ ! ]おねじ部C3604(黄銅)は全て無電解ニッケルメッキ済みです。又、シールコーティング済みでシールテープ不用です(M5を除く)。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 メイルエルボのレビュー
4.5平均満足度:4.566件のレビュー
エアの配管に使用
5
満足度:5.0
1個から購入出来るため注文しやすい。ワンタッチで装着できるので楽です。
12人が参考にしています。
ニッタ EL**-PT*/*-Z2 の代用として
1
満足度:1.0
早くニッタの EL**-PT*/*-Z2 を標準取扱いしてください。 EL**-PT*/* の時は標準取扱いで、在庫もし...もっと読む
8人が参考にしています。
エア配管
5
満足度:5.0
急に必要となった時に翌日届くので大変便利です。また、ネジ部にシール材が塗布されており、シールテープを巻く手間が省けて取り...もっと読む
4人が参考にしています。
エアジョイントに使用
5
満足度:5.0
当日出荷をしていただけるので次の日に使用できるので助かりました。
2人が参考にしています。
エアー配管
3
満足度:3.0
性能面では問題はありません。何度かリーピトしていますが、M5を9番のレンチで締めなくてはならないので少し不便。いつも忘れ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 メイルエルボ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ SUS メイルエルボ
ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL
ワンタッチ継手 メイルエルボ CNL
メーカーミスミEASUN(イーサン)千代田通商千代田通商CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格220-102 -208 -961 -425 -364 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途非磁性-----
本体材質ポリアセタール標準(PBT)難燃性PBT難燃性PBT標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質二トリルゴム標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)標準(NBR)
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付ねじ取付ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボエルボエルボエルボエルボタイプエルボタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング