メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ワンタッチ継手 レデューサです。・在庫品のため即日出荷可能です。

USRDS
| 型式 | − | D2 |
| USRDS8 | − | 10 |
| 型式 | D2 | A | C | 有効断面積(mm2) | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | D1 | 1~9コ | 10~50 | |||||
| USRDS | 4 | 6 | 36.1 | 9 | 3.2 | 2 | 190 | 180 |
| 8 | 36.9 | 9 | 2 | 190 | 180 | |||
| 6 | 8 | 39.5 | 11.2 | 11.0 | 3 | 200 | 190 | |
| 10 | 40.3 | 11.2 | 3.5 | 200 | 190 | |||
| 8 | 10 | 45.6 | 13.6 | 25.2 | 4.5 | 240 | 220 | |
| 12 | 46.6 | 13.6 | 5.5 | 240 | 220 | |||
| 10 | 12 | 46.6 | 16.3 | 38.7 | 6.5 | 270 | 250 | |
【特長】・ワンタッチ継手 レデューサです。・在庫品のため即日出荷可能です。
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲* | 0〜60℃ |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa |
| 使用真空圧力 | −100kPa |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~