17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 45°エルボ

通常単価(税別)
190620
税込単価
209682
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 45°エルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



MSEFE

ねじ部:C3604(黄銅)
:無電解ニッケルメッキ

[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式呼び
MSEFE61
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びABC二面幅
H
ねじサイズ
M
有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
MSEFE4117.116.3910R1/84.46.5150140
217.119.314R1/414.5200190
6M518.013.711.29M5×0.83.25150140
118.016.910R1/88.57.5160150
218.019.914R1/415180170
318.020.917R3/824250230
8123.617.513.610R1/815.08210190
223.62014R1/415220200
323.62117R3/823230210
12232.224.119.717R1/441.727370350
332.223.617R3/842.628420390
432.226.621R1/244.5490460

型番リスト

表示件数

特性・用途

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
非磁性
4
1(R1/8)
10
1個
非磁性
4
2(R1/4)
10
1個
非磁性
6
1(R1/8)
10
1個
非磁性
6
2(R1/4)
10
1個
非磁性
6
M5
10
1個
非磁性
8
1(R1/8)
10
1個
非磁性
8
2(R1/4)
10
1個
非磁性
12
2(R1/4)
10
1個
非磁性
12
3(R3/8)
10
1個
非磁性
12
4(R1/2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 45°エルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

使用流体空気
使用温度範囲*0~60℃
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
仕様
*凍結なきこと
[ ! ] おねじ部C3604(黄銅)は全て無電解ニッケルメッキ済みです。また、シールコーティング済みでシールテープ不用です(M5を除く)。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 45°エルボのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具製作
5
満足度:5.0
スペースの関係上、ストレートでエアホースを取り出せないところに使用しました。90°でも取り出せないところでしたので助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備品付帯エアー配管継手として使用
4
満足度:4.0
プレス金型制御用エアーの供給配管に対する継手として利用しています。以前はSMCやコガネイといった有名ブランドの類似品を使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 45°エルボ
ワンタッチ継手 45°エルボ
ミニチュアワンタッチ継手 エルボ
耐熱ワンタッチ継手 エルボ
耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ
高耐熱ワンタッチ継手 エルボ
メーカーミスミEASUN(イーサン)ミスミミスミ日本ピスコミスミ
通常価格190-368290 -570 -2,453 -620 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)黄銅・無電解ニッケルメッキSUS316黄銅・無電解ニッケルメッキ
ねじ部材質C3604(黄銅)標準(黄銅)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)SUS316黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シール材材質二トリルゴム標準(NBR)二トリルゴム二トリルゴム-フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)0::600::600::60--15::120-
使用流体空気空気空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング