17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 ユニオンエルボ

通常単価(税別)
210610
税込単価
231671
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ継手 ユニオンエルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


USEBL
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ:関連画像
[ M ]材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


規格表

型式
USEBL6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ACE有効断面積(mm2)質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~50
USEBL417.193.23.23.2190180
619.011.23.29.34.9200190
823.613.63.220.39.4220200
102516.34.227.011.8310290
1232.219.74.240.622.5330310
163425.64.278.736.5540510

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ継手 ユニオンエルボです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気
使用温度範囲*0〜60℃
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力−100kPa
*凍結なきこと

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ユニオンエルボのレビュー
4.4平均満足度:4.413件のレビュー
配管
5
満足度:5.0
急遽、配管の変更が生じましたが翌日入手出来て助かりました。品質も問題なし
0人が参考にしています。
空圧配管
4
満足度:4.0
空圧シリンダーの配管やグリス配管などに使用しています。 他メーカーより安くて、納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラスチック金型の冷却配管に使用しています。 水もれも無く使用に問題ありません。
0人が参考にしています。
φ12チューブの這回し
3
満足度:3.0
SMCφ12ウレタンチューブが相手だと抜き差しが固く感じました。別のチューブであれば作業しやすいかも知れません。
0人が参考にしています。
配管のリレイアウト
5
満足度:5.0
配管移設でチューブが急角度の曲がって潰れるのを防止するため、エルボを噛ませて調整しました。特に問題なく使えているようで、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
タッチコネクター ユニオンエルボ
ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンエルボ
タッチコネクターファイブ ユニオンエルボ
メーカーミスミEASUN(イーサン)ミスミ千代田通商ミスミ千代田通商
通常価格210-50 -710 -659 -300 -262 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途非磁性-耐食性・耐薬品 / 非磁性-非磁性-
本体材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)ポリプロピレン黄銅PBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBT
ねじ部材質ねじ部なし-ねじ部なしC3604(黄銅)ねじ部なしねじ部なし
シール材材質二トリルゴム標準(NBR)エチレンプロピレンゴム(EPDM)NBR(ニトリルゴム)二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)0::600::600::80-5::600::60-5::60
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング