17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 固定寸長さ(m)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [0.5-9.5/0.5m単位]
      [10.5-19.5/0.5m単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    真空用チューブ

    真空用チューブ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

    【特長】・コンパクト配管に適した真空用のチューブです。【材質】・ポリウレタンです。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    
    [ M ]材質 ソフトポリウレタン
    

    規格表

    型式長さ
    PUVFN4
    PUVFLN4

    10
    10.5
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式固定寸タイプ
    長さ(m)
    指定寸タイプ
    長さ(0.5m単位指定)
    内径
    (mm)
    最小曲げ半径
    (mm)
    外径精度
    (mm)
    質量
    (kg/m)
    固定寸タイプ指定寸タイプ
    ¥基準単価¥スライド単価¥基準単価/m¥スライド単価/m
    Type外径(mm)PUVFNPUVFLN1〜4本5〜101〜4本5〜10
    PUVFN
    (固定寸タイプ)
    PUVFLN
    (指定寸タイプ)
    410 0.5〜 9.5
    10.5〜19.5
    2.512±0.10.0092,0101,380600310
    202,4901,780
    6104180.0183,2202,430870551
    204,0903,180
    [ ! ] 本チューブをワンタッチ継手で配管する際には、ソフトチューブ用インサート(>>こちら)をご利用ください。
    TypePUVFN/PUVFLN
    材質軟質ポリウレタン
    仕様流体空気真空
    使用温度範囲-15~50℃
    破壊圧力1.3MPa
    最高使用圧力0.4MPa
    使用真空圧力-100kPa
    特長・軟質性に優れ、屈曲疲労に強いチューブ
     です。
    ・折れグセ・曲げグセ等がつきにくく、吸着部
     など揺動部の配管に最適です。
    ・その他チューブの機能一覧はこちら>>でご確認ください。

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (Φ)

    外径

    (Φ)

    最小曲げ半径

    (mm)

    固定寸長さ

    (m)

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    2.5
    4
    12
    -
    0.5 ~ 9.5
    1個
    2.5
    4
    12
    -
    10.5 ~ 19.5
    1個
    4
    6
    18
    -
    0.5 ~ 9.5
    1個
    4
    6
    18
    -
    10.5 ~ 19.5
    1個
    2.5
    4
    12
    10
    -
    1個
    2.5
    4
    12
    20
    -
    1個
    4
    6
    18
    10
    -
    1個
    4
    6
    18
    20
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    2,410
    ( 2,651 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,990
    ( 3,289 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,860
    ( 4,246 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,910
    ( 5,401 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・コンパクト配管に適した真空用のチューブです。【材質】・ポリウレタンです。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    

    納期

    ●PUTMSP・PUVFN
    在庫品
    翌日出荷 >>こちら
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    ●PUTMF・PUTSP・PUTHSP・PUTS
     2 日目出荷
    ●上記以外
     3 日目出荷
    ●2日目・3日目共通
    ご注文締切
    ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら

    ストークA

    翌日出荷300円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

    ●PUTMF・PUTMFL・PUTMSP・PUTHSP
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~45~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    ●上記以外
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~1011~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    真空用チューブのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    吸着パットに使用しています
    4
    満足度:4.0
    製品をラインから取り出す吸着パットへのチューブに穴があいたので、その交換用、予備品として購入しました。メーカーへのこだわ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    金型
    5
    満足度:5.0
    この商品は金型にエアーを吹きかけたりするために使用しています。使い心地としては柔軟性も適度にあっていいと思います。真空用...もっと読む
    0人が参考にしています。
    製品を取り出すために使用
    5
    満足度:5.0
    この商品は同時に購入している吸着パッドなどと一緒に、製品の取り出し用に使用しています。エアーを使い、吸着パッドで吸着させ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空用チューブ
    排気用(真空用)ゴム管
    真空用フレキシブルチューブ NW-KF type
    真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type
    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type
    真空用フレキシブルチューブ TUBE END type
    メーカーミスミアズワン入江工研入江工研入江工研入江工研
    通常価格-15,48812,039 -23,752 -33,266 -10,101 -
    通常出荷日在庫品1日目〜19日目6日目〜6日目6日目〜6日目〜
    特性・用途該当なし-----
    種類チューブ・ホースチューブ・ホースフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
    材質ポリウレタン汎用ゴムステンレスステンレスステンレスステンレス
    材質詳細ソフトポリウレタン-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング