17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジサイズ(呼び)1

  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [110-1000/10mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    両端溶接真空管 両NWフランジ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    5日目確実発送の真空管です。【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    
    Type[ M ]材質
    FRNRFSUS304
    

    規格表

    型式L
    FRNRF25300
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定10mm単位
    ACD¥基準単価 1〜4本
    TypeNo.¥基本単価Lパイプ単価
    /100mm
    FRNRF10110〜1000301013.87,350630
    1617.521.79,4501,160
    25402327.211,5501,260
    405537.142.715,7501,680
    507554.960.519,9502,100
    [ ! ]L寸100mmはこちらのFRNWNをご選定ください。

    型番リスト

    表示件数

    フランジサイズ(呼び)1

    管外径

    (mm)

    内径

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    NW(KF)10
    13.8
    10
    110 ~ 1000
    10
    1個
    NW(KF)16
    21.7
    17.5
    110 ~ 1000
    10
    1個
    NW(KF)25
    27.2
    23
    110 ~ 1000
    10
    1個
    NW(KF)40
    42.7
    37.1
    110 ~ 1000
    10
    1個
    NW(KF)50
    60.5
    54.9
    110 ~ 1000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    5日目確実発送の真空管です。
    【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

    ご注意

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    

    納期

    ●FRNRFR・FRNRVGのNo.50以外
    在庫品
    翌日出荷 >>こちら
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    ●FRNRFR50・FRNRVG50及び上記以外
     5 日目出荷

    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~45~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    

    仕様・概要

    共通仕様
    最高使用温度200℃
    表面ショットブラスト仕上げ

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両端溶接真空管 両NWフランジのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    検査機械の設備に組込んで使用しました
    5
    満足度:5.0
    検査機械の設備に組込んで使用しました。他社同等品と比べても品質に遜色なく問題ありませんでした。真空配管部品はよく利用する...もっと読む
    0人が参考にしています。
    配管として
    5
    満足度:5.0
    配管として利用しましたが、値段の割に十分使用できました。この値段でほしいサイズが見つかったので満足できるものでした。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両端溶接真空管 両NWフランジ
    【クリーン洗浄品】両端溶接真空管 両NWフランジ
    両端溶接真空管 NWフランジ×エルボ
    両端溶接真空管 NWフランジ×チーズ
    【クリーン洗浄品】両端溶接真空管 NWフランジ×エルボ
    【クリーン洗浄品】両端溶接真空管 NWフランジ×VGフランジ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目8日目5日目5日目8日目3日目〜
    特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
    種類継手継手継手継手継手アダプタ
    規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
    継手種類ニップルニップルエルボティーエルボレデューサ
    同径・異径同径同径同径同径同径異径
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング