17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

加圧タンク用レギュレータ

通常単価(税別)
10,53011,330
税込単価
11,58312,463
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・加圧タンク内の圧力調整を行うレギュレータです。【材質】・亜鉛合金です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

TNKRG(低圧用)
TNKRGH(高圧用)
[ M ]材質 本体:亜鉛合金
調整ノブ:ポリアセタール
ガスケット:NBR

規格表

型式
TNKRG
TNKRGH
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式仕様調整範囲¥基準単価
1〜3コ
TNKRG低圧用0〜0.2MPa9,660
TNKRGH高圧用0〜0.7MPa10,400
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

圧力

RoHS?最小発注数量
低圧用
10
1個
高圧用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,530
( 11,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,330
( 12,463 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・加圧タンク内の圧力調整を行うレギュレータです。【材質】・亜鉛合金です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■取付・取扱の注意事項
・振動のない位置に取付けてください。
・周囲の温度を5〜60℃の範囲でご使用ください。
・接続口までの配管の途中は絞らない様にしてください。
■特長
加圧タンク内の圧力調整を行います。圧力設定後にロック位置にセットすることにより、操作しても設定値が変化しない構造になっております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧タンク用レギュレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧タンク用レギュレータ
加圧タンク用リリーフ弁
タンク用クランプ
【クリーン洗浄品】タンク用クランプ
攪拌機用羽根
コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミLIQUID SYSTEM
通常価格10,530-7,920 -10,530 --1,600 -1,240 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし-
種類タンク用圧力調整用機器タンク用圧力調整用機器タンク用継手・クランプタンク用継手・クランプタンク用撹拌部品タンク用アクセサリ・関連機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング