17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • メッシュ粗さ

    ~mm
  • A(φ)

    ~mm
  • D(φ)

    ~mm
  • L

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サニタリーチューブストレーナー L型タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

【特長】・配管内の異物をろ過出来、メッシュの粗さも選択出来ます。

  • 本商品のフィルター、メッシュ、Oリング、ストレーナーなど単品販売はしておりません。ご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら )よりお問い合わせください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>> こちら )より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

SNTSL
サニタリーチューブストレーナー L型タイプ:関連画像
■部品図
サニタリーチューブストレーナー L型タイプ:関連画像
■部品名・材質表
部品番号部品名材質
上蓋SUS304
本体ケースSUS304
フィルターSUS304
ガスケットEPDM
クランプSUS304
Oリング(G50)EPDM
■ガスケット単品型番
本体型式
ガスケット型番
Type
No.
SNTSL
1S
1.5S
2S

[ ! ]部品番号④ガスケットのみ、単品販売を行っております。単品型番は右上の表をご確認ください。
他の部品購入をご希望の場合、カタログ規格外品サービス(>>こちら)よりお問い合わせください。
[ ! ]フィルター推奨入り口は図からみて横方向です。
逆向きでのご使用は、②本体ケースと③フィルターの間に異物が溜まってしまいます。ご注意ください。
EPDMの使用温度範囲0℃~120℃。

規格表

型式メッシュ粗さ
SNTSL2S100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式メッシュ粗さADD1LL1L2H¥基準単価
TypeNo.1コ
SNTSL1S40・80
100・200
50.525.463.5180135805574,550
1.5S50.538.176.3190145757085,050
2S6450.8101.6205160788290,300
[ ! ]メッシュ粗さの数字が大きいほど、目が細かくなります。
[ ! ]メッシュ粗さの変更、メッシュの単品購入などご希望の場合は
カタログ規格外サービスにお問い合わせください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SNTSL メッシュ粗さ
粗さ目開き織方線径
400.415mm平織φ0.22φ0.22
800.198mm平織φ0.14φ0.14
1000.154mm平織φ0.1φ0.1
2000.077mm平織φ0.05φ0.05

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

メッシュ粗さ

A

(φ)

D

(φ)

L

RoHS?最小発注数量
40 ~ 200
50.5
25.4
180
10
1個
40 ~ 200
50.5
38.1
190
10
1個
40 ~ 200
64
50.8
205
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・配管内の異物をろ過出来、メッシュの粗さも選択出来ます。

ご注意

  • 本商品のフィルター、メッシュ、Oリング、ストレーナーなど単品販売はしておりません。ご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら )よりお問い合わせください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>> こちら )より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーチューブストレーナー L型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーチューブストレーナー L型タイプ
サニタリーチューブストレーナー 標準タイプ
ゼットサニタリー キャッチバスケット(PET-PCB)
サニタリー管用継手 キャッチネット
サニタリー継手 ヘルールガスケット(サニタリーサイズ)
サニタリー管用 安全・安心パンチフィルター
メーカーミスミミスミフジトクミスミコンサスフジトク
通常価格--62,100 -2,840 -192 -6,000 -
通常出荷日8日目8日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目
種類L型タイプ標準タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー用ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング