メカニカル部品技術窓口
【特長】・小径タイプのサニタリーボールバルブです。・シール材質は、ふっ素樹脂です。


| 部品番号 | 部品名 | 材質 |
| ① | ボディ | SCS16A |
| ② | キャップ | SCS16A |
| ③ | ボール | SCS16A又はSUS316L |
| ④ | ボールシート | ふっ素樹脂 |
| ⑤ | ステム | SUS316L |
| ⑥ | スラストワッシャ | ふっ素樹脂 |
| ⑦ | グランドパッキン | ふっ素樹脂 |
| ⑧ | グランドリング | SUS316L |
| ⑨ | グランド | SUS304 |
| ⑩ | ハンドル | SCS13A |
| ⑪ | 十字穴付小ネジ | SUS304 |
| ⑫ | スプリングワッシャ | SUS304 |
| ⑬ | 六角穴付ボルト | SUS304 |
| 型式 |
| BFBS1S SNBSS10A |
| 型式 | d | A | B | L | L1 | H | H1 | H2 | W | W1 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1コ | 2〜5 | ||||||||||
| SNBSS | 8A | 10.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | 18,170 | 17,220 |
| 10A | 14 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | 18,590 | 17,640 | |
| 15A | 17.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 86 | 63 | 23 | 80 | 46 | 18,900 | 17,960 | |
【特長】・小径タイプのサニタリーボールバルブです。・シール材質は、ふっ素樹脂です。
| 使用流体 | 水・空気・油・ガス |
| 最高使用温度 | 120℃ |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サニタリーボールバルブ 標準タイプ
4通常価格(税別):17,850円~

コンサス
ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)
4通常価格(税別):24,644円~

ミスミ
サニタリー管用継手 ガスケット
4.5通常価格(税別):170円~

大阪サニタリー
溶接式ヘルール
4.3通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
5通常価格(税別):4,350円~

ミスミ
サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用
4.6通常価格(税別):1,700円~

ミスミ
サニタリー管用継手 フェルールキャップ 標準/ねじ付きタイプ
4.3通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
サニタリー管用継手 フェルール
4.2通常価格(税別):750円~

ミスミ
サニタリー管用継手 クランプ 低圧用
4.4通常価格(税別):1,250円~