メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・標準的なサニタリー用のボールバルブです。・シール材質は、ふっ素樹脂です。


| 部品番号 | 部品名 | 材質 |
| ① | ボディ | SCS14A |
| ② | エンドキャップ | SCS14A |
| ③ | ボールシート | フッ素樹脂 |
| ④ | ボール | SCS14A |
| ⑤ | ステム | SUS316 |
| ⑥ | スラストワッシャ | フッ素樹脂 |
| ⑦ | Oリング | FPM |
| ⑧ | グランドパッキン | フッ素樹脂 |
| ⑨ | グランド | SUS304 |
| ⑩ | 皿ばね座金 | SUS301 |
| ⑪ | ステムナット | SUS304 |
| ⑫ | ロックワッシャー | SUS304 |
| ⑬ | ハンドルワッシャー | SUS304 |
| ⑭ | ストップピン | SUS304 |
| ⑮ | スプリングワッシャー | SUS304 |
| ⑯ | ハンドル | SUS304 |
| ⑰ | ハンドルカバー | PVC |
| ⑱ | ハンドルナット | SUS304 |
| ⑲ | ボルト | SUS304 |
| ⑳ | ボルト | SUS304 |
| 型式 |
| SNBS1S |
| 型式 | d | D | C | L | H | W | S | A | B | h1 | h2 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1コ | 2〜5 | |||||||||||
| SNBS | 1S | 23 | 50.5 | 43.5 | 114 | 90 | 150 | 11 | 50 | 42 | R3 | R4.5 | 14,700 | 13,970 |
| 1.5S | 35.7 | 50.5 | 43.5 | 140 | 110 | 180 | 14 | 70 | 50 | φ7 | φ9 | 24,150 | 22,940 | |
| 2S | 47.8 | 64 | 56.5 | 156 | 115 | 180 | 14 | 70 | 50 | φ7 | φ9 | 34,650 | 32,920 | |
【特長】・標準的なサニタリー用のボールバルブです。・シール材質は、ふっ素樹脂です。
| 使用流体 | 水・空気・油・ガス |
| 最高使用温度 | 120℃ |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa |