17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サニタリー管用継手 ワンタッチクランプ

通常単価(税別)
2,5802,900
税込単価
2,8383,190
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチで取り付けできるクランプです。在庫品のため即日出荷可能です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質推奨使用圧力
SNCPWSUS3040〜1MPa


規格表

型式
SNCPW2S
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DABW¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
SNCPW1S6011470252,5002,050
1.5S2,3702,090
2S7512488252,6602,210
[ ! ]SNCPW1S・1.5Sは同一形状となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1

RoHS?最小発注数量
1.0S
10
1個
1.5S
10
1個
2.0S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ワンタッチで取り付けできるクランプです。在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

●クランプ(SNCP)
 

サニタリー管用継手 ワンタッチクランプ:関連画像

●ワンタッチクランプ
(SNCPW)

サニタリー管用継手 ワンタッチクランプ:関連画像

■特長
・クランプ脱着時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。
・脱着の多いテスト装置に最適です。
・レバータイプの為、締付トルクが一定になり、 ガスケットを痛めず、安定した締結が何度でも可能です。
・ねじ締めタイプに比べ、ねじ部のかじりがない為、 繰り返しの使用でも耐久性があります。
・ねじ部の摩耗が無い為、金属粉が少なく衛生的です。
■許容圧力範囲:1MPa以下
■圧力試験結果(耐圧条件:水圧・常温にて)
・1.5MPa×30分:漏れなし
・300回開閉後に1.5MPa×30分:漏れなし
ワンタッチクランプ:関連画像
Caution
注意

ロック機構がついていない為、レバー部分に強い力が加わると、バンドが外れる可能性があります。
バンドの誤操作を防ぐ為に、レバー部の穴を利用して、レバーをロックすることをおすすめします。



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー管用継手 ワンタッチクランプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作装置
5
満足度:5.0
清掃のために毎日ばらすため、ネジ式ではネジを回す時間が無駄になります。装置一台に16箇所有るため、非常に有効です。 ただ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー管用継手 ワンタッチクランプ
サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用
サニタリー管用継手 クランプ 低圧用
サニタリー管用継手 ガスケット
サニタリー管用継手 パイプハンガー
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 ガスケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,580-1,700 -1,250 -170 -1,340 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-
種類クランプクランプクランプガスケットパイプハンガーガスケット
外径呼び 1(範囲)~2.0S-----
継手 材質SUS304SCS13A--SUS304-
タイプワンタッチクランプ中・高圧用低圧用フェルールガスケット-フェルールガスケット

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング