メカニカル部品技術窓口
【特長】・1mm単位で1500mmまでの長さ指定が可能な為、複雑な配管レイアウトに対応できます。・エル...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | 規格 |
| SNLFE | SUS304 | 管 :(No. 1S〜3S) JIS G3447 継手 : IDF |
| SNLSFE | SUS316L |
| 型式 | − | L |
| SNLFP2S SNLFF1S | − − | 200 350 |
| 型式 | L 指定 1mm単位 | D | d | A | H1 | H2 | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | No. | 最短L ~ 200 | L 201 ~ 300 | L 301 ~ 400 | L 401 ~ 500 | L 501 ~ 600 | L 601 ~ 700 | L 701 ~ 800 | L 801 ~ 900 | L 901 ~ 1000 | L 1001 ~ 1100 | L 1101 ~ 1200 | L 1201 ~ 1300 | L 1301 ~ 1400 | L 1401 ~ 1500 | ||||||
| SNLFE (SUS304) | 1S | 110〜1500 | 25.4 | 23 | 50.5 | 34 | 55 | 15,180 | 15,420 | 15,680 | 16,050 | 16,720 | 17,170 | 17,630 | 18,080 | 21,220 | 21,670 | 22,120 | 22,580 | 23,030 | 23,480 |
| 1.5S | 120〜1500 | 38.1 | 35.7 | 49 | 70 | 15,800 | 16,050 | 16,290 | 16,780 | 17,610 | 18,160 | 18,710 | 19,250 | 23,190 | 23,740 | 24,290 | 24,840 | 25,390 | 25,940 | ||
| 2S | 130〜1500 | 50.8 | 47.8 | 64 | 61 | 82 | 17,630 | 18,010 | 18,250 | 18,990 | 20,260 | 21,070 | 21,880 | 22,700 | 27,260 | 28,070 | 28,880 | 29,690 | 30,500 | 31,310 | |
| 2.5S | 160〜1500 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 84 | 105 | 23,990 | 24,490 | 24,980 | 25,960 | 28,000 | 29,240 | 30,490 | 31,730 | 36,540 | 37,790 | 39,030 | 40,280 | 41,520 | 42,760 | |
| 3S | 76.3 | 72.3 | 91 | 89 | 110 | 29,140 | 29,760 | 30,360 | 31,590 | 34,060 | 35,580 | 37,100 | 38,630 | 42,460 | 43,980 | 45,510 | 47,030 | 48,550 | 50,070 | ||
| SNLSFE (SUS316L) | 1S | 110〜1500 | 25.4 | 23 | 50.5 | 34 | 55 | 16,380 | 16,980 | 17,610 | 18,220 | 18,780 | 19,370 | 19,960 | 20,560 | 23,790 | 24,390 | 24,980 | 25,580 | 26,170 | 26,760 |
| 1.5S | 120〜1500 | 38.1 | 35.7 | 49 | 70 | 18,270 | 18,930 | 19,610 | 20,280 | 21,270 | 22,070 | 22,870 | 23,670 | 25,060 | 25,860 | 26,660 | 27,460 | 28,260 | 29,060 | ||
| 2S | 130〜1500 | 50.8 | 47.8 | 64 | 61 | 82 | 20,530 | 21,250 | 21,990 | 22,730 | 24,440 | 25,560 | 26,670 | 27,790 | 32,540 | 33,660 | 34,780 | 35,890 | 37,010 | 38,130 | |
| 2.5S | 160〜1500 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 84 | 105 | 30,180 | 31,160 | 32,140 | 33,120 | 36,220 | 38,030 | 39,840 | 41,640 | 47,110 | 48,920 | 50,730 | 52,540 | 54,340 | 56,150 | |
| 3S | 76.3 | 72.3 | 91 | 89 | 110 | 36,490 | 37,710 | 38,930 | 40,160 | 43,880 | 46,070 | 48,270 | 50,460 | 55,070 | 57,270 | 59,460 | 61,660 | 63,850 | 66,050 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・1mm単位で1500mmまでの長さ指定が可能な為、複雑な配管レイアウトに対応できます。
・エルボ加工済み配管の為、溶接工程を省略し施工期間を短縮できます。
・5日発送の確実短納期で出荷可能なサニタリー管です。
【材質】・SUS304,SUS316L



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サニタリー管 標準タイプ
4.8
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール 長さL=~1500
4.3
ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ 長さL=~1500
4.5
ミスミ
サニタリー管 片端溶接タイプ・両端溶接タイプ
5
ミスミ
サニタリー管用継手 両フェルール ストレート
4.2通常価格(税別):11,020円~

大阪サニタリー
サニタリーパイプ
4.3通常価格(税別):7,292円~

ミスミ
溶接サニタリー管 フェルール×90°エルボ 長さ指定タイプ(~1500mm)
5
ミスミ
溶接サニタリー管 エルボ×パイプ 長さ指定タイプ(~1500mm)
0
ミスミ
【クリーン洗浄品】サニタリー管 標準タイプ
0