17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。

サニタリー管 溶接ローネック付タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~8日目

溶接可能なサニタリー管です。固定寸・指定寸・複数穴から選べます。【材質追加】SUS316Lが選択可能に...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■共通仕様(内径部の溶接ビード部は除く)
 表面仕上
内面#320~400(Ra≦1.0μm)
外面#320~400(Ra≦2.5μm)

●L寸固定タイプ

●L寸指定タイプ



●複数タイプ

*上記図面は、連数3の時の図面となります。分岐方向は、同一平面上になります。
Type[ M ]材質規格
L寸固定タイプL寸指定タイプ複数タイプ
SNPWSNPWLSNPWMSUS304(No.1S〜3S) JIS G3447
SNPSWSNPSWLSNPSWMSUS316L

規格表

型式L  
SNPE2S
SNPW1.5S
SNPWL2S


500

365
  
 
型式連数P
SNPWM2S2P150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LDdL1tESNPW¥基準単価/mm SNPWLSNPSW¥基準単価/mm SNPSWL
TypeNo.固定タイプ指定タイプ
指定1mm単位
¥基準単価¥基本単価L パイプ単価
/100mm
¥基準単価¥基本単価L パイプ単価
/100mm
SNPW
SNPWL
SNPSW
SNPSWL
1S6870〜100025.42314.51.2343,4704,20042012,60013,340630
1.5S98100〜100038.135.721493,8904,31047012,85013,650740
2S122130〜100050.847.8291.5614,7304,52063015,42014,910890
2.5S168170〜100063.559.5352846,3005,9901,05017,64017,3301,050
3S178180〜100076.372.342.5897,4606,3001,37019,88018,9001,370
<価格計算方法> 価格=「基本単価」+「L パイプ単価」となります。「L パイプ単価」はL寸100mm毎に追加になります。50〜100は100、101〜200は200のように切上げとして加算いたします。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式連数P
指定1mm単位
DdL1tE¥基準単価/mm SNPWM¥基準単価/mm SNPSWM
TypeNo.¥基本単価L パイプ単価
/100mm
¥基本単価L パイプ単価
/100mm
連数2の時連数3の時連数4の時連数2の時連数3の時連数4の時
SNPWM
SNPSWM
1S2
3
4
68〜30025.42314.51.2347,25010,92014,49042017,75021,84026,670630
1.5S98〜30038.135.721497,30010,97014,54047017,80021,89026,720740
2S122〜30050.847.8291.5617,35011,03014,60068017,85021,95026,780890
[ ! ]L=(連数-1)×P+2E≦1000の範囲内で、Pを指定ください。
<価格計算方法> 価格=「基本単価」+「L パイプ単価」となります。「L パイプ単価」はL寸100mm毎に追加になります。50〜100は100、101〜200は200のように切上げとして加算いたします。

型番リスト

表示件数

外径呼び D範囲

(φ)

材質

外径呼び D

(φ)

内径

(φ)

長さ L

(mm)

L寸タイプ

溶接ローネック連数

P寸

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
1.0S~2.0S
SUS316L
1.0S
23
68
固定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.5S
35.7
98
固定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
2.0S
47.8
-
固定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
2.5S~4.5S
SUS316L
2.5S
59.5
168
固定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
2.5S~4.5S
SUS316L
3.0S
72.3
178
固定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.0S
23
70 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.5S
35.7
100 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
2.0S
47.8
130 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
2.5S~4.5S
SUS316L
2.5S
59.5
170 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
2.5S~4.5S
SUS316L
3.0S
72.3
180 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.0S
23
-
複数タイプ
2
68 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.0S
23
-
複数タイプ
3
68 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.0S
23
-
複数タイプ
4
68 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.5S
35.7
-
複数タイプ
2
98 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.5S
35.7
-
複数タイプ
3
98 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
1.5S
35.7
-
複数タイプ
4
98 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
2.0S
47.8
-
複数タイプ
2
122 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
2.0S
47.8
-
複数タイプ
3
122 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS316L
2.0S
47.8
-
複数タイプ
4
122 ~ 300
SUS316L
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.0S
23
68
固定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.5S
35.7
98
固定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
2.0S
47.8
122
固定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
2.5S~4.5S
SUS304
2.5S
59.5
168
固定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
2.5S~4.5S
SUS304
3.0S
72.3
178
固定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.0S
23
70 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.5S
35.7
100 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
2.0S
47.8
130 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
2.5S~4.5S
SUS304
2.5S
59.5
170 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
2.5S~4.5S
SUS304
3.0S
72.3
180 ~ 1000
指定タイプ
-
-
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.0S
23
-
複数タイプ
2
68 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.0S
23
-
複数タイプ
3
68 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.0S
23
-
複数タイプ
4
68 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.5S
35.7
-
複数タイプ
2
98 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.5S
35.7
-
複数タイプ
3
98 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
1.5S
35.7
-
複数タイプ
4
98 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
2.0S
47.8
-
複数タイプ
2
122 ~ 300
SUS304
10
1個
1.0S~2.0S
SUS304
2.0S
47.8
-
複数タイプ
4
122 ~ 300
SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

溶接可能なサニタリー管です。固定寸・指定寸・複数穴から選べます。
【材質追加】SUS316Lが選択可能になりました。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

◦標凖タイプ
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

◦溶接ローネック付タイプ
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜23~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●SNPE・SNPS・SNPW・SNPSW
 3 日目出荷

●SNPWL・SNPWM・SNPSWL・SNPSWM
 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー管 溶接ローネック付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー管 溶接ローネック付タイプ
【クリーン洗浄品】サニタリー管 溶接ローネック付タイプ
サニタリー管 標準タイプ
溶接サニタリー管 エルボ×パイプ 長さ指定タイプ(~1500mm)
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×パイプ 長さL=~1500
【クリーン洗浄品】溶接サニタリー管 標準タイプ エルボ×パイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目5日目5日目8日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄 / 禁油該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄 / 禁油
種類ストレート継手なしストレート継手なしストレート継手なしストレート片側継手ストレート片側継手ストレート片側継手
表面仕上内外面研磨内外面研磨内外面研磨内外面研磨内外面研磨内外面研磨
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー配管カテゴリの売れ筋ランキング