17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • No.

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ピーコック型

通常単価(税別)
1,2501,600
税込単価
1,3751,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BBPP


規格表

型式
BBPP22F
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
R(PT)
L¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~10コ
BBPP11F1/8431,040820
22F1/41,060850
33F3/81,3301,090
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

No.

RoHS?最小発注数量
1/8
1/8
11F
10
1個
1/4
1/4
22F
10
1個
3/8
3/8
33F
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】トルクが軽く、開閉がスムーズな小型ボールバルブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体油・空気・水
使用温度範囲−10〜80℃(凍結なきこと)
常用使用圧力0.98MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ピーコック型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空槽の外気吸引用バルブ
5
満足度:5.0
真空槽へ外気を入れるためのバルブとして購入「Aceball」の刻印があり、ホームセンターによく置いてあるバルブと同等の品...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ピーコック型
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,250-1,4001,320 -980 -1,140 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボア

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング