メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能です。...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | 使用流体 | 使用温度 | 最高使用圧力 |
| BKFS | 本体:鋼鉄 | 一般鉱物性 作動油 | -10~60℃ | 34.5MPa |
| 型式 |
| BKFS10A |
| 型式 | Rc (PT) | 最大流量 | B | C | D | E | F | G | H | 質量 (g) | BKFS | ||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| Type | No. | 1~4コ | 5~10 | ||||||||||
| BKFS | 8A | 1/4 | 19ℓ/min | 45.5 | 41 | 67 | 42 | 21 | 10.5 | 21 | 220 | 6,900 | 5,640 |
| 10A | 3/8 | 30ℓ/min | 56.5 | 49.5 | 70 | 44.5 | 25 | 12.5 | 25 | 365 | 7,590 | 6,210 | |
| 15A | 1/2 | 57ℓ/min | 70 | 61 | 87.5 | 57 | 32 | 16 | 30 | 690 | 12,770 | 10,170 | |
【特長】・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能です。・カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能です。・在庫品のため即日出荷可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TAIYO(太陽鉄工)
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
3通常価格(税別):12,375円~

ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
4.5通常価格(税別):8,770円~

油研工業
01シリーズモジュラー弁 ベースプレート
0通常価格(税別):7,000円~

ダイキン工業(油圧機器)
インラインチェック弁
0通常価格(税別):7,074円~

ダイキン工業(油圧機器)
電磁操作弁 Kシリーズ
5通常価格(税別):33,513円~

油研工業
インライン形チェック弁 CITシリーズ
0通常価格(税別):6,367円~

ダイキン工業(油圧機器)
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴)
0通常価格(税別):474円~

TAIYO(太陽鉄工)
油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ
0通常価格(税別):16,673円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~