17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ストレーナ

通常単価(税別)
10,24019,190
税込単価
11,26421,109
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SCS13Aです。

  • メッシュ・ガスケット単品は標準部品としてのお取り扱いがありません。ご要望の場合は 「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
  • メッシュサイズは40です。サイズ変更には対応しておりません。
  • 最高使用圧力以上での使用は、液体噴出、機器の破損の危険があるため、お控えください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
ストレーナ:関連画像
Type[ M ]材質最高使用圧力使用温度
STRY本体:SCS13A
ガスケット:充填材入りPTFE
水・油・空気:0.6MPa
水:0~183℃
空気:-5~80℃
油:180度以下

規格表

型式No
STRY8A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
SLHH1d1STRY
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~10
STRY8A1/421655067159,4008,460
10A3/823705068159,6608,690
15A1/2298560801810,5909,530
20A3/43510065902313,09011,790
25A143115771073017,61015,860

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
1B(25A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,240
( 11,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,530
( 11,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,540
( 12,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,270
( 15,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,190
( 21,109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SCS13Aです。

ご注意

  • メッシュ・ガスケット単品は標準部品としてのお取り扱いがありません。ご要望の場合は 「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
  • メッシュサイズは40です。サイズ変更には対応しておりません。
  • 最高使用圧力以上での使用は、液体噴出、機器の破損の危険があるため、お控えください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量11011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

 

概要・仕様



仕様・概要

■特長
・流体中の異物やゴミを分離・排除します。
・メッシュサイズは40です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレーナのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
洗浄機の循環装置
3
満足度:3.0
洗浄機の循環装置に取り付けました。水を使用するのでステンレス製のストレーナが必要があるため探してミスミの製品を見つけまし...もっと読む
1人が参考にしています。
不純物除去用
5
満足度:5.0
同時に購入している流量計とセットで使用しています。水中にゴミなどの不純物があると流量について正確に測定することができなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレーナ
マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形
150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ
マレブルバルブ 20Kタイプ ストレーナ フランジ形
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み
メーカーミスミ桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴキッツ
通常価格10,240-11,618 -5,498 -19,964 -24,595 -4,067 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス
形状Y形Y型Y形Y型Y形Y形
呼び圧力規格なし・その他10K15020K10K10K
本体材質SCS13AFCD-SCAC青銅鋳物FCD-SFCD-Sダクタイル鉄
供給側 接続種類Rc(PT)フランジ形Rcフランジ形フランジRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング