メカニカル部品技術窓口
【特長】・ストレートタイプのグローブバルブです。・在庫品のため即日出荷可能です。

| Type | No. | [ M ]材質 | |
| 本体 | パッキン | ||
| GBUCL | 8A~15A | SCS13A | PTFE |
| 20A・25A | 膨張黒鉛+PTFE編組 | ||
| 型式 |
| GBUCL10A |
| 型式 | Rc (PT) | S | L | (H) | W | GBUCL | ||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
| Type | No. | 1~4コ | 5~10 | |||||
| GBUCL | 8A | 1/4 | 18 | 44 | 68 | 55 | 5,540 | 5,000 |
| 10A | 3/8 | 22 | 48 | 68 | 55 | 5,700 | 5,130 | |
| 15A | 1/2 | 26 | 52 | 68 | 55 | 5,780 | 5,200 | |
| 20A | 3/4 | 34 | 60 | 93 | 60 | 7,260 | 6,530 | |
| 25A | 1 | 41 | 72 | 100 | 70 | 9,990 | 8,990 | |
| 流体の状態 | W | G1 | G2 |
| 温度 | 120℃以下 | 150℃以下 | 180℃ |
| 圧力 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
【特長】・ストレートタイプのグローブバルブです。・在庫品のため即日出荷可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,422円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):2,885円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):6,467円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kグローブバルブねじ込み
4.5通常価格(税別):4,449円~

キッツ
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,149円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】グローブバルブ
0
キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ
0通常価格(税別):20,484円~

フジキン
ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブ
0通常価格(税別):49,441円~