メカニカル部品技術窓口
【特長】・最大風量1.7と2(m3/min)から選べるブロワです。

| 型式 |
| VBYE |
| 型式 | 相数 | 電源電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 吸引特性 | 吐出特性 | 最大風量 (m3/min) | 騒音 dB (A) | 始動電流 (A) | 質量 (Kg) | ¥基準単価 | ||||||
| 定格値 | 最大特性 | 最大特性 | ||||||||||||||
| Type | 風量 (m3/min) | 静圧 (kPa) | 静圧 (kPa) | 出力 (kW) | 電流 (A) | 静圧 (kPa) | 出力 (kW) | 電流 (A) | ||||||||
| VBYE | 三相 | 200 | 50 | 0.9 | 4.4 | 9.7 | 0.35 | 1.8 | 10.2 | 0.38 | 1.9 | 1.7 | 58 | 17.4(50Hz) | 19 | 46,980 |
| 60 | 1.3 | 4.4 | 12.3 | 0.53 | 2.2 | 12.7 | 0.56 | 2.3 | 2.0 | 62 | 16.7(60Hz) | |||||
| VBYG | 50 | 1.2 | 6.5 | 11.5 | 0.63 | 3.0 | 12.3 | 0.7 | 3.2 | 2.6 | 63 | 22(50Hz) | 23 | 59,130 | ||
| 60 | 2.0 | 5.9 | 13.3 | 0.90 | 3.7 | 13.5 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | 66 | 20(60Hz) | |||||
【特長】・最大風量1.7と2(m3/min)から選べるブロワです。
■使用可能範囲


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

SK-11
エアコンプレッサ SR-102
0通常価格(税別):38,623円

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):60,524円~

アネスト岩田
レシプロコンプレッサオイル
4.7通常価格(税別):4,277円~

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~