17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続ねじサイズ

  • 呼径(φ)

    ~mm
  • ホース接続部外径D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホース用継手 両口ホースジョイント

通常単価(税別)
6501,740
税込単価
7151,914
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・適応ホース内径よりサイズを指定することができます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
HOSSH黄銅


規格表

型式
HOSSH92
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適応ホ-スDdB1B2G
(PF)
LaL¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.呼び内径1~4コ5~10
HOSSH
(黄銅)
6167414161/42689540510
62884.514161/42689550530
6299514161/42689550530
92910.5717193/82791590570
12312141022241/231112900820
153151611.522241/231112900810
1961920.51527303/4351201,4301,220
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

接続ねじサイズ

呼径

(φ)

ホース接続部外径D

(φ)

RoHS?最小発注数量
1/4
6
7
10
1個
3/8
9
10.5
10
1個
1/2
12
14
10
1個
1/2
15
16
10
1個
3/4
19
20.5
10
1個
1/4
6
8
10
1個
1/4
6
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・適応ホース内径よりサイズを指定することができます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体水・空気・油
使用温度範囲−20〜150℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力3.5MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用継手 両口ホースジョイントのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ホース延長用に
4
満足度:4.0
現場でホースを延長することになったのですが 割れや漏れが心配で締め付けをしっかりする予定だったので こちらを購入させて頂...もっと読む
0人が参考にしています。
水道設備に使用予定。
5
満足度:5.0
水道設備に使用予定でしたが、今回は使わなくなりました。 ちょっと高価な気がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース用継手 両口ホースジョイント
ホース継手 両口ホースジョイント HS
ホースジョイント
ホース継手
ホース継手 ホースジョイント HS
三つ又ホース口
メーカーミスミアソートラスコ中山トラスコ中山アソートラスコ中山
通常価格650-686 -1,459 -1,449 -383 -1,644 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類ホース用継手ホース継手ホース用継手ホース用継手ホース継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質黄銅C3604BD材黄銅(C3604)黄銅(C3604)C3604BD材黄銅(C3771)
詳細材質黄銅-----
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング