17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,720型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径

    ~mm
  • ホース長さ(m)

    ~mm
    [0.5-49.9/0.1m単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

汎用樹脂ホース スタンダードタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

1mカットで1日目出荷品をご用意。軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。【特長】...

詳細を確認
  • ホースには緑色ラインがついております。商品写真の差し替えは対応中です。
  • 2025年9月より順次、ストークAの出荷を停止いたします。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が1,720型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


■構造図 汎用樹脂ホース スタンダードタイプ:関連画像


規格表

型式ホース長さ
HOTR9
HOTRL19

100
15.5
型式d
内径
(mm)
D
外径
(mm)
t
厚み
(mm)
使用温度
範囲
(℃)
使用
圧力
(MPa)
最小
曲げ半径
(mm)
質量
kg/m
Typeホ-ス
呼び内径
HOTR
(固定寸タイプ)

HOTRL
(指定寸タイプ)
8813.52.75-5~600~1.0350.13
99153450.15
1010163450.16
12121830~0.8550.19
1515223.5800.27
1919263.50~0.6950.32
25253341400.5
32324130~0.41850.7
38384853000.9

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホース長さ固定寸
タイプ
指定寸タイプ
Typeホ-ス
呼び内径
固定寸
タイプ
(m)
指定寸
タイプ
¥基準単価¥基準単価
ホース単価/本ホース単価/m
1~2巻1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11~19m20m以上
HOTR
(固定寸タイプ)

HOTRL
(指定寸タイプ)
81001~99
(1m単位)
26,2501,9202,1702,4102,6502,8903,1303,3503,5903,8204,060420320
9500.5~49.9
(0.1m単位)
14,4803807601,1301,5101,8902,2702,6503,0203,4003,780380380
10025,380
101001~99
(1m単位)
26,2502,5502,8303,1003,3803,6603,9104,1904,4604,7405,010470370
1250 0.5~49.9
(0.1m単位)
17,3304609201,3901,8502,3102,7703,2303,7004,1604,620460460
10029,820
1550 0.5~49.9
(0.1m単位)
24,9905201,0401,5502,0702,5903,1103,6204,1404,6605,180520520
100 45,080
1950 0.5~49.9
(0.1m単位)
26,6906001,2101,8102,4103,0103,6204,2204,8205,4206,030600600
2550 0.5~49.9
(0.1m単位)
39,4209201,8302,7503,6704,5805,5006,4207,3308,2509,170920920
32151~14
(1m単位)
18,9003,1604,3505,4906,5907,6708,8309,86010,86011,84012,7901,260-
38101~9
(1m単位)
16,2103,9905,5006,9608,3909,78011,13012,45013,74014,990---
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

使用圧力

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼び内径

ホース長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0~1.0
35
13.5
8
100
10
1個
0~1.0
45
15
9
50
10
1個
0~1.0
45
15
9
100
10
1個
0~1.0
45
16
10
100
10
1個
0~0.8
55
18
12
50
10
1個
0~0.8
55
18
12
100
10
1個
0~0.8
80
22
15
50
10
1個
0~0.8
80
22
15
100
10
1個
0~0.6
95
26
19
50
10
1個
0~0.6
140
33
25
50
10
1個
0~0.4
185
41
32
15
10
1個
0~0.4
300
48
38
10
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
1
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
2
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
3
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
4
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
5
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
6
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
7
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
8
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
9
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
10
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
11
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
12
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
13
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
14
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
15
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
16
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
17
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
18
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
19
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
20
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
21
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
22
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
23
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
24
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
25
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
26
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
27
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
28
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
29
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
30
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
31
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
32
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
33
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
34
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
35
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
36
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
37
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
38
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
39
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
40
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
41
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
42
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
43
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
44
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
45
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
46
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
47
10
1個
0~1.0
35
13.5
8
48
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,400
( 36,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,420
( 20,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,280
( 35,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,400
( 36,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,040
( 24,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,930
( 41,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,790
( 34,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,340
( 63,074 )
3日目
33,950
( 37,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,150
( 55,165 )
3日目
24,040
( 26,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,620
( 22,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,370
( 3,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,260
( 4,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,160
( 5,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,880
( 6,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,950
( 7,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,480
( 8,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,020
( 8,822 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,540
( 9,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,080
( 9,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,150
( 11,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,960
( 9,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,540
( 9,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,950
( 9,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,360
( 10,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,960
( 9,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,180
( 11,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,580
( 11,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,990
( 12,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,400
( 12,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,810
( 12,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,220
( 13,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,620
( 13,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,020
( 14,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,430
( 14,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,840
( 15,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,240
( 15,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,650
( 16,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,060
( 16,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,470
( 17,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,880
( 17,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,280
( 17,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,690
( 18,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,100
( 18,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,510
( 19,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,900
( 19,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,310
( 20,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,720
( 20,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,130
( 21,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,540
( 21,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1mカットで1日目出荷品をご用意。
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
【セット使用例】
ホースバンド:HOSBS
ホース用接手:HOSN

ご注意

  • ホースには緑色ラインがついております。商品写真の差し替えは対応中です。
  • 2025年9月より順次、ストークAの出荷を停止いたします。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
[ ! ] 数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●固定寸タイプ(*印サイズを除く)
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●指定寸タイプ(*印サイズを除く)
 1 日目出荷

●指定寸タイプ・固定寸タイプ*印サイズ

 3 日目出荷

概要・仕様



仕様・概要

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用樹脂ホース スタンダードタイプのレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
設備排水用
5
満足度:5.0
内製加工設備の設置に伴い、排水誘導用のホースとして購入。 指定長で購入でき、短納期で届き助かりました。
0人が参考にしています。
装置
5
満足度:5.0
装置部品として使用。 今回はスタンダードタイプを使用しましたが、 耐油タイプもあるようなので利用してみたいと思いました。
0人が参考にしています。
試験装置の一部
5
満足度:5.0
この商品は自社で試験装置を作製した際に、その部材として使用したものになります。洗浄に関する実験装置を作製したもので、この...もっと読む
0人が参考にしています。
保護カバー
4
満足度:4.0
ワークの位置決めピンの保護カバーに使用しました カットサイズで入手できたので助かりました
0人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
必要な長さで購入でき耐久性にも優れていてとてもいい商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
汎用樹脂ホース スーパーエアホース
ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミSHINSUNG(シンサン)ミスミ
通常価格----47,1742,290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品--耐食性・耐薬品 / 耐熱性
使用流体/用途水 / 空気水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気水 / 薬品 / 油(鉱油)水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤
金具取付ホース単体のみホース単体のみホース単体のみホース単体のみなしホース単体のみ
ホース材質軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニールオレフィン系樹脂ふっ素樹脂(4フッ化系)
ナチュラル透明グリーン透明ライトグレーナチュラル透明深緑ナチュラル透明
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング