17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が784型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径

    ~mm
  • ホース長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプ

通常単価(税別)
2,290231,710
税込単価
2,519254,881
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・静電気の放電スパークによるトラブルを防止。食品衛生法適合。

  • 2025年9月より順次、ストークAの出荷を停止いたします。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が784型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■構造

ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプ :関連画像
Type[ M ]材質
ホ-ス単体ホ-ス内側補強材ホ-ス外側
HOEFRふっ素樹脂(4フッ化系)ポリエステル糸ポリウレタン樹脂

規格表

型式ホース長さ
HOEFR1210.0
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホ-ス長さ
指定0.1m単位
¥基準単価
Typeホ-ス
呼び内径
ホ-ス
単価/m
HOEFR120.520.04,220
156,110
198,360
2510,630
■ホース仕様表
ホ-ス呼び内径
(mm)
ホ-ス内径
(mm)
ホ-ス外径
(mm)
補強糸タイプ
最小曲げ半径
(mm)
使用圧力(MPa)
23℃70℃
121218850~1.00~0.5
151522105
191926135
2525331750~0.60~0.3

型番リスト

表示件数

使用圧力

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼び内径

ホース長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0~1.0
85
18
12
0.5
10
1個
0~1.0
85
18
12
0.6
10
1個
0~1.0
85
18
12
0.7
10
1個
0~1.0
85
18
12
0.8
10
1個
0~1.0
85
18
12
0.9
10
1個
0~1.0
85
18
12
1
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.1
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.2
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.3
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.4
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.5
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.6
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.7
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.8
10
1個
0~1.0
85
18
12
1.9
10
1個
0~1.0
85
18
12
2
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.1
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.2
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.3
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.4
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.5
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.6
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.7
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.8
10
1個
0~1.0
85
18
12
2.9
10
1個
0~1.0
85
18
12
3
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.1
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.2
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.3
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.4
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.5
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.6
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.7
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.8
10
1個
0~1.0
85
18
12
3.9
10
1個
0~1.0
85
18
12
4
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.1
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.2
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.3
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.4
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.5
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.6
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.7
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.8
10
1個
0~1.0
85
18
12
4.9
10
1個
0~1.0
85
18
12
5
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.1
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.2
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.3
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.4
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.5
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.6
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.7
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.8
10
1個
0~1.0
85
18
12
5.9
10
1個
0~1.0
85
18
12
6
10
1個
0~1.0
85
18
12
6.1
10
1個
0~1.0
85
18
12
6.2
10
1個
0~1.0
85
18
12
6.3
10
1個
0~1.0
85
18
12
6.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,130
( 4,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,050
( 5,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,510
( 6,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,970
( 6,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,430
( 7,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,890
( 7,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,810
( 8,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,270
( 9,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,730
( 9,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,190
( 10,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,640
( 10,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,100
( 11,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,560
( 11,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,020
( 12,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,480
( 12,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,940
( 13,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,400
( 13,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,860
( 14,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,320
( 14,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,780
( 15,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,240
( 15,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,700
( 16,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,160
( 16,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,620
( 17,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,080
( 17,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,540
( 18,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,460
( 19,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,920
( 19,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,380
( 20,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,840
( 20,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,290
( 21,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,750
( 21,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,210
( 22,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,670
( 22,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,130
( 23,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,590
( 23,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,050
( 24,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,510
( 24,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,970
( 25,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,430
( 25,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,890
( 26,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,350
( 26,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,810
( 27,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,270
( 27,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,730
( 28,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,190
( 28,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,650
( 29,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,110
( 29,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,570
( 30,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,030
( 30,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,480
( 31,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,940
( 31,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,400
( 32,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・静電気の放電スパークによるトラブルを防止。食品衛生法適合。

ご注意

  • 2025年9月より順次、ストークAの出荷を停止いたします。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/mのみ
適用となります。
<価格計算例>
HOJFRR9ー2.5ーLASーRBSの場合
ホース単価/m:2,940
2,940×2.5+2,310=9,660円となります。

納期

●柔軟タイプ

在庫品

●静電防止タイプ

在庫品

概要・仕様

仕様・概要

■特長
・静電気の放電スパークによるトラブルを防止します。
・食品衛生法適合。
・内面が平滑で高粘度の流体でも効率よく輸送でき、また液体が残りにくく洗浄も容易。

■仕様

使用流体水・空気・油・溶剤・粉体
使用温度範囲−5〜70℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力規格表内参照

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管に使用
4
満足度:4.0
接着剤を流す際にこの商品を使用しています。普通のホースだと使用していて固まってきてしまうので、材質がフッ素樹脂のタイプな...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプ
静電気帯電防止用ホース 静電DS-3
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
タイエコライト 静電W型
汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ
メーカーミスミクラレプラスチックスミスミタイガースポリマーミスミミスミ
通常価格2,290------
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 耐熱性-耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品
使用流体/用途水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤粉体 / 粒体水 / 空気 / 油粉体 / 食品水 / 空気水 / 空気
金具取付ホース単体のみなしホース単体のみなしホース単体のみホース単体のみ
ホース材質ふっ素樹脂(4フッ化系)軟質PVC+硬質PVC軟質塩化ビニールエラストマー+オレフィン系樹脂軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール
ナチュラル透明透明+白(補強部)グリーン透明ナチュラル透明ライトグレー
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング