17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 管外径D(A1)(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス管用継手 メスユニオン

通常単価(税別)
1,5302,570
税込単価
1,6832,827
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧・高温・低温に耐えられる継手です。フェルール含む(こちら ⇒ SKFPK)

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SKUF
[ M ]材質 SUS316
[ ! ]フェルール含む(こちら ⇒ SKFPK


規格表

型式T
SKUF4
SKUWE6
2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R(PT)
T選択
T
Rc(PT)
LBCFEH対辺¥基準単価¥スライド単価
TypeDH1H21~9コ10~99コ100~499コ500コ以上
SKUF411/834.81117.815.33.527.514141,7001,4301,4001,330
21/435.81317.815.33.528.514171,8001,5101,4701,400
611/834.91117.915.4527.514141,3801,1601,1301,030
21/435.91317.915.4528.514171,6201,3601,3301,260
33/837.91417.915.4530.514221,8001,5101,4701,400
821/436.81318.816.862915.87171,8001,5101,4701,400
33/838.81418.816.863115.87221,9401,6301,5901,520
1021/437.81319.817.883019171,8701,5701,5301,460
33/839.81419.817.883219222,2401,8801,8301,750
1233/842.81422.822.8103223222,3101,9401,8901,800


継手部の特長・構造

継手部は、継手本体・フロントフェルール・バックフェルール・ナットから構成されています。
ステンレス管用継手の使用可能温度範囲は、-196~600℃です。

構成部品図

ステンレス管用継手 エルボ 関連画像1_継手部の特長・構造

ステンレス管の肉厚別参考使用可能圧力(MPa)

管外径(mm)肉厚(mm)
0.51.01.52.0
430.761.5--
6-41.061.5-
6.35(1/4インチ)-38.758.1-
8-30.746.1-
9.53(3/8インチ)-25.838.7-
10-24.636.9-
12-20.530.741.0
12.7(1/2インチ)-19.329.038.7

適用管の仕様

  • 管の種類:ステンレス鋼鋼管
    JIS G3459 配管用ステンレス鋼鋼管に規定する
    SUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管
  • 外径公差:±0.05mm
  • 管の表面硬度:HV190以下(HRB90以下)
  • パイプの表面状態:肌あれ、キズなどの有害な欠陥が無きこと

継手部の締め付け手順/取外し後の再締め付け方法

■継手部の締め付け手順 
①ナットを外さないで、そのままパイプを継手の中に差し込み、パイプ先端を継手内部の
   肩にあたるまで差し込んでください。



②ナットを手締めにして、回らなくなるまで締めこんでください。
   この位置を○ポイントとし、目印を付けてください。




③継手本体をスパナ等でしっかりと動かないように固定し、もう1本のスパナでナットを
   右記の回転数にて締め込んでください。

注意: プラスチックチューブを接続する際には、チューブ用インサート(SKITK)を必ず併用して、
          φ4~φ12.7のチューブ締付け回転数は、1 1/4~1 1/2回転で締め付けてください。

φ4機種

φ6~φ12.7機種

   
■取外し後の再締め付け方法 
①ナットを緩める前にナットの位置を確認してからナットを外してください。(基準の締付回転位置)
   フロントフェルールが正しい位置に装着されているか再確認してください。
   再取付け前にボディのテーパ面及びフロント、リア部に異物が付着していないことを確認してください。



②フロントフェルールが完全にボディのテーパシート面に密着するまで差し込んでから、
   ナットを手締めにて締め付けてください。
  (管端で本体テーパ部にスリ傷などつかないようにご注意の上、差し込んでください)



③次にスパナにて、ナットを緩める前の位置よりわずかに多く締め付けてください。

ナットを締める前の位置

再締付け完了位置
(わずかに多く締め込む)

製品比較情報

商品名(本商品)
メスユニオン
コネクタエルボユニオンユニオン
テイ
ユニオン
エルボ
異径
ユニオン
隔壁用
ユニオン
両口チーズユニオンプラグ
商品画像

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像1_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像2_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像3_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像4_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像5_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像6_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像7_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像8_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像9_製品比較情報

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像10_製品比較情報

接続種類ねじ⇔管
方向
ねじ⇔管
方向
ねじ⇔管
方向
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
管⇔管
同径
ねじ⇔管
分岐
その他
適用管外径 D(D1)(φ)4 ~ 123.18 ~ 12.73.18 ~ 12.73.18 ~ 12.73.18 ~ 12.73.18 ~ 12.76 ~ 12.74 ~ 124 ~ 123.18 ~ 12.7

関連製品

商品名フェルールセットオネジアダプタチューブ用インサートポートコネクタ
商品画像

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像1_関連製品

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像2_関連製品

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像3_関連製品

ステンレス管用継手 メスユニオン 関連画像4_関連製品

適用管外径 D(D1)(φ)3.18 ~ 12.74 ~ 124 ~ 123.18 ~ 12.7

注意事項

・ねじの規格はRCです。

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

管外径D(A1)

(φ)

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
1/8
10
1個
4
1/4
10
1個
6
1/8
10
1個
6
1/4
10
1個
6
3/8
10
1個
8
1/4
10
1個
8
3/8
10
1個
10
1/4
10
1個
10
3/8
10
1個
12
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

高圧・高温・低温に耐えられる継手です。
フェルール含む(こちら ⇒ SKFPK

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 メスユニオンのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
社内で設備を自作する際に
5
満足度:5.0
社内で設備を自作するための部品として購入しました。求めていた性能は発揮出来ております。
1人が参考にしています。
SUS配管部材
4
満足度:4.0
手配忘れしたものをあわてて発注したが素早い納期で非常に助かっています。
1人が参考にしています。
分析装置の付帯部品として
4
満足度:4.0
分析装置の制御用エアー配管に対する付帯部品として使用しています。設置及び使用環境がシビアなため、防錆やその他強度を考慮し...もっと読む
1人が参考にしています。
特殊液体塗布装置に使用しています
5
満足度:5.0
当社オリジナル製品の特殊液体塗布装置の部品として使用しています。塗布装置の液体の塗布ラインにこの商品を使っています。特に...もっと読む
0人が参考にしています。
塗布装置に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計を含めて製作している塗布装置に使用しています。塗布装置の中で、液体をノズルまで送る部分の配管にこのステンレスの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス管用継手 メスユニオン
ステンレス管用継手 ユニオン
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 メスユニオン
ステンレス管用継手 隔壁用ユニオン
ステンレス管用継手 エルボ
ステンレス鋼用 SUS316 BFC 隔壁ハーフユニオン(メス)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフジトク
通常価格1,530-1,440 --2,850 -1,550 -3,597 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄 / 禁油該当なし該当なし-
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング