17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 径の呼び 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溶接継手 キャップ

通常単価(税別)
1,5701,880
税込単価
1,7272,068
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・溶接継手は溶接によって接続され、配管の間で方向、流量を変えられる継手です。・さまざまなサイズ...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
WEJCSSUS304


規格表

型式
WEJES25A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(D)LT¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
WEJCS15A21.725.42.11,2601,160
20A27.225.42.11,3001,210
25A3438.12.81,3401,260
32A42.738.12.81,5101,370
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


特長

  • 溶接継手は溶接によって接続され、配管の間で方向、流量を変えられる継手です。
  • さまざまなサイズにわたって、曲げ・分岐・絞りの製品があります。
  • 材質は「黒管タイプ」「白管タイプ(メッキ管)」「ステンレス製」の3種類があります。
  • 黒管タイプはメッキ処理はされず黒っぽく見えます。蒸気やドレンの配管に使用します。
  • 白管タイプの開先加工面には不メッキ処理を施しています。
  • ステンレスは耐酸性があり、サビにくい特性があります。
溶接継手 キャップ 関連画像1_特長

面取り(開先)の効果について

面取りされている場合

面取りされていない場合

溶接継手 キャップ 関連画像1_面取り(開先)の効果について

製品比較情報

商品名(本商品)キャップチーズ90°エルボ ロング90°エルボ ショート
商品画像

溶接継手 キャップ 関連画像1_製品比較情報

溶接継手 キャップ 関連画像2_製品比較情報

溶接継手 キャップ 関連画像3_製品比較情報

溶接継手 キャップ 関連画像4_製品比較情報

径の呼び1 1/4B(32A) ~ 3/4B(20A)1 1/4B(32A) ~ 3/4B(20A)1 1/4B(32A) ~ 3/4B(20A)1 1/4B(32A) ~ 1B(25A)

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
10
1個
1 1/4B(32A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接継手は溶接によって接続され、配管の間で方向、流量を変えられる継手です。・さまざまなサイズにわたって、曲げ・分岐・絞りの製品があります。・材質は「黒管タイプ」「白管タイプ(メッキ管)」「ステンレス製」の3種類があります。・黒管タイプはメッキ処理はされず黒っぽく見えます。蒸気やドレンの配管に使用します。・白管タイプの開先加工面には不メッキ処理を施しています。・ステンレスは耐酸性があり、サビにくい特性があります。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接継手 キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
開発製品の部品として使用しました
5
満足度:5.0
開発製品の部品として使用しました。この商品を縦に半割にカットし、板を溶接して半球側に水を流す部品としています。仕様に合う...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接継手 キャップ
溶接継手 チーズ
溶接継手 90°エルボ ロング
溶接継手 90°エルボ ショート
ステンレス製突合せ溶接式管継手 キャップ SUS304 10S
フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ロング)
メーカーミスミミスミミスミミスミイノックフローバル
通常価格1,570-1,810 -730 -940 -1,454 -806 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類関連部品突合型突合型突合型関連部品突合型
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304W
関連部品 種類キャップ---キャップ-
材質証明書対象対象対象対象--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング