17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 径の呼び 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溶接継手 90°エルボ ロング

通常単価(税別)
730870
税込単価
803957
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・溶接継手は溶接によって接続され、配管の間で方向、流量を変えられる継手です。・さまざまなサイズ...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
WEJELSSUS304W


規格表

型式
WEJES25A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(D)LT¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
WEJELS15A21.738.12.1620580
20A27.238.12.1680600
25A3438.12.8700630
32A42.747.62.8740660
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


特長

  • 溶接継手は溶接によって接続され、配管の間で方向、流量を変えられる継手です。
  • さまざまなサイズにわたって、曲げ・分岐・絞りの製品があります。
  • 材質は「黒管タイプ」「白管タイプ(メッキ管)」「ステンレス製」の3種類があります。
  • 黒管タイプはメッキ処理はされず黒っぽく見えます。蒸気やドレンの配管に使用します。
  • 白管タイプの開先加工面には不メッキ処理を施しています。
  • ステンレスは耐酸性があり、サビにくい特性があります。
溶接継手 90°エルボ ロング 関連画像1_面取り(開先)の効果について

面取り(開先)の効果について

面取りされている場合

面取りされていない場合

溶接継手 90°エルボ ロング 関連画像1_面取り(開先)の効果について

製品比較情報

商品名(本商品)90°エルボ ロング90°エルボ ショートチーズキャップ
商品画像

溶接継手 90°エルボ ロング 関連画像1_製品比較情報

溶接継手 90°エルボ ロング 関連画像2_製品比較情報

溶接継手 90°エルボ ロング 関連画像3_製品比較情報

溶接継手 90°エルボ ロング 関連画像4_製品比較情報

径の呼び1 1/4B(32A) ~ 3/4B(20A)1 1/4B(32A) ~ 1B(25A)1 1/4B(32A) ~ 3/4B(20A)1 1/4B(32A) ~ 3/4B(20A)

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
10
1個
1 1/4B(32A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接継手は溶接によって接続され、配管の間で方向、流量を変えられる継手です。・さまざまなサイズにわたって、曲げ・分岐・絞りの製品があります。・材質は「黒管タイプ」「白管タイプ(メッキ管)」「ステンレス製」の3種類があります。・黒管タイプはメッキ処理はされず黒っぽく見えます。蒸気やドレンの配管に使用します。・白管タイプの開先加工面には不メッキ処理を施しています。・ステンレスは耐酸性があり、サビにくい特性があります。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接継手 90°エルボ ロングのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
設備用
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備用として購入したものになります。この商品の材質とサイズが丁度良かったので購入したのですが、いろいろ探...もっと読む
0人が参考にしています。
緊急対応用として
4
満足度:4.0
今までの調達先では、納期がまにあわず、緊急対応で購入しました。希望した納期にまにあい満足しています。今までの商品に比べ、...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品付帯の水、油圧配管双方に使用
5
満足度:5.0
超硬刃を使用した切断機にて使用後の刃に付着した残留切粉を吹き払うための空圧及び制御用油圧配管双方に対し利用しています。設...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接継手 90°エルボ ロング
溶接継手 90°エルボ ショート
溶接継手 チーズ
フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ロング)
フローバル 突合せ溶接継手 45°エルボ(ロング)
ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ロング) SUS304 10S
メーカーミスミミスミミスミフローバルフローバルイノック
通常価格730-940 -1,810 -806 -597 -932 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
種類突合型突合型突合型突合型突合型突合型
継手 形状90°エルボ90°エルボチーズ90°エルボ45°エルボ90°エルボ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304WSUS304WSUS304
同径・異径同径同径同径同径同径同径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング