メカニカル部品技術窓口
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です・接続種類は、管⇔管同径です

TS継手
PVCTB
TS継手
PVCTBK
| 型式 |
| PVCTBK20 |
型式 | D | ds | H | L | L1 | 規格 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
Type | No. | 1〜9コ | 10〜30コ | ||||||
PVCTB | 16 | 50 | 22 | 78 | 109 | 77 | JIS K 6743 | 1,800 | 1,335 |
20 | 59 | 26 | 89.5 | 125 | 97 | 2,150 | 1,674 | ||
25 | 68 | 32 | 101 | 142 | 97 | 2,620 | 2,003 | ||
30 | 80 | 38 | 119 | 158 | 129 | 3,590 | 2,787 | ||
PVCTBK | 16 | 49 | 22.3 | 74.5 | 109±3.0 | 95 | 1,800 | 1,335 | |
20 | 59 | 26.3 | 82.5 | 132±3.0 | 95 | 2,150 | 1,674 | ||
25 | 67 | 32.3 | 99.5 | 143±3.0 | 123 | 2,620 | 2,003 | ||
30 | 81 | 38.4 | 114.5 | 166±3.0 | 123 | 3,590 | 2,787 | ||
●切断方法
| 電動丸鋸による場合 | ディスクサンダーによる場合 | 塩ビ管用鋸による場合 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 切断線を目安に、管軸に対して直角に切断します。 | ||
●接着方法
| 清掃 | 接着剤の塗布 | 挿入 | 完成 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 継手内面および管挿し口外面を 乾いたウエスなどで清掃します。 | 継手内面、管挿し口の順に、薄く塗 りムラや塗り洩らしのないように、 円周方向に均一に塗布します。 | 接着剤を塗り終わったら、直ちに管を 継手にひねらず標線まで一気に挿入 し、そのまま30秒以上保持します。 | 接合後、はみ出した接着剤は直ち に拭取り、接合部に無理な力を加 えないようにしてください。 |
| 商品名 | HI 45°エルボ | 異径ソケット | バルブ用ソケット | 90°エルボ | チーズ | ソケット | TS 伸縮継手 | TS 異径チーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| 接続種類 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 違径 | ねじ⇔管 方向 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 違径 |
| 適用管外径 D(D1)(φ) | 18 ~ 32 | 22 ~ 38 | 18 ~ 38 | 18 ~ 38 | 24 ~ 46 | 18 ~ 38 | 18 ~ 38 | 22 ~ 38 |
| 最高使用圧力(MPa) | 0.75 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 1 | 1 |
| 商品名 | キャップ | 接着剤 |
|---|---|---|
| 商品画像 |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
【特長】
・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です
・接続種類は、管⇔管同径です