メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

| 型式 |
| PVCTY20 |
| 型式 | D | t | L | B | W | ねじ部の呼び | 規格 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 1〜10コ | |||||||
| PVCTY | 13 | 26 | 3 | 68 | 25 | 38 | M30×2 | JIS K 6743 | 400 |
| 20 | 35 | 3.5 | 78 | 29 | 50 | M39×2 | 670 | ||
| 25 | 43 | 4 | 89 | 29 | 56 | M45×2 | 810 | ||
| 30 | 48 | 4 | 98 | 33.5 | 63 | M52×2 | 1,210 | ||
| [ ! ]熱による塩ビ管の伸縮を吸収するための継手です。 | |||||||||
| [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。 | |||||||||
●切断方法
| 電動丸鋸による場合 | ディスクサンダーによる場合 | 塩ビ管用鋸による場合 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 切断線を目安に、管軸に対して直角に切断します。 | ||
●接着方法
| 清掃 | 接着剤の塗布 | 挿入 | 完成 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 継手内面および管挿し口外面を 乾いたウエスなどで清掃します。 | 継手内面、管挿し口の順に、薄く塗 りムラや塗り洩らしのないように、 円周方向に均一に塗布します。 | 接着剤を塗り終わったら、直ちに管を 継手にひねらず標線まで一気に挿入 し、そのまま30秒以上保持します。 | 接合後、はみ出した接着剤は直ち に拭取り、接合部に無理な力を加 えないようにしてください。 |
| 商品名 | (本商品)TS 伸縮継手 | 90°エルボ | TS 異径チーズ | HI 45°エルボ | 異径ソケット | バルブ用ソケット | チーズ | ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
| |||||||
| 接続種類 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 違径 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 違径 | ねじ⇔管 方向 | 管⇔管 同径 | 管⇔管 同径 |
| 適用管外径 D(D1)(φ) | 18 ~ 38 | 18 ~ 38 | 22 ~ 38 | 18 ~ 32 | 22 ~ 38 | 18 ~ 38 | 24 ~ 46 | 18 ~ 38 |
| 最高使用圧力(MPa) | 1 | 0.75 ~ 1 | 1 | 0.75 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 | 0.75 ~ 1 |
| 商品名 | キャップ | TS バルブ | 接着剤 |
|---|---|---|---|
| 商品画像 |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ
4.5通常価格(税別):97円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット
4.4通常価格(税別):102円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット
5通常価格(税別):97円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)
4.6通常価格(税別):115円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ
4通常価格(税別):118円~

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VU継手 キャップ
4.3通常価格(税別):215円~