17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 種類

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 呼び径d

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

塩ビ継手 ソケット

通常単価(税別)
310430
税込単価
341473
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


塩ビ継手 ソケット:関連画像
Type種類[ M ] 材質
PVCTSTS継手硬質ポリ塩化ビニル
PVCHSHI継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル


規格表

型式
PVCHSB20
PVCHBN100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ZL規格¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価
PVCTSPVCHS
TypeNo.1〜19コ20〜50コ20〜50コ
PVCTS
PVCHS
13557JIS K 6743+200円/明細行5060
167675070
207776080
2578790130
30795120150
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


切断方法/接着方法

●切断方法

電動丸鋸による場合ディスクサンダーによる場合塩ビ管用鋸による場合
塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像
切断線を目安に、管軸に対して直角に切断します。

●接着方法

清掃 接着剤の塗布 挿入 完成
塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像塩ビ継手 ソケット:関連画像
継手内面および管挿し口外面を
乾いたウエスなどで清掃します。
 継手内面、管挿し口の順に、薄く塗
りムラや塗り洩らしのないように、
円周方向に均一に塗布します。
 接着剤を塗り終わったら、直ちに管を
継手にひねらず標線まで一気に挿入
し、そのまま30秒以上保持します。
 接合後、はみ出した接着剤は直ち
に拭取り、接合部に無理な力を加
えないようにしてください。

製品比較情報

商品名(本商品)ソケットHI 45°エルボ異径ソケットバルブ用ソケット90°エルボチーズTS 伸縮継手TS 異径チーズ
商品画像

塩ビ継手 ソケット 関連画像1_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像2_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像3_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像4_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像5_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像6_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像7_製品比較情報

塩ビ継手 ソケット 関連画像8_製品比較情報

接続種類管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
ねじ⇔管
方向
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
適用管外径 D(D1)(φ)18 ~ 3818 ~ 3222 ~ 3818 ~ 3818 ~ 3824 ~ 4618 ~ 3822 ~ 38
最高使用圧力(MPa)0.75 ~ 10.750.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 111

関連製品

商品名キャップTS バルブ接着剤
商品画像

塩ビ継手 ソケット 関連画像1_関連製品

塩ビ継手 ソケット 関連画像2_関連製品

塩ビ継手 ソケット 関連画像3_関連製品

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

種類

適用管外径 1

(mm)

最高使用圧力

(MPa)

種類

呼び径d

材質

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
HITS
18
0.75
HI継手
13
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
22
0.75
HI継手
16
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
26
0.75
HI継手
20
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
32
0.75
HI継手
25
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
38
0.75
HI継手
30
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
TS
18
1
TS継手
13
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
-
1個
TS
22
1
TS継手
16
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
-
1個
TS
26
1
TS継手
20
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
-
1個
TS
32
1
TS継手
25
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
-
1個
TS
38
1
TS継手
30
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

[ ! ]部 1〜19コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例①] PVCHS20を2コご注文の場合
      1コ当たりのバラチャージ:200円÷2コ=100円
      1コ当たりの価格:基準単価45円+100円=145円
      計(1明細行)145円×2コ=290円
[計算例②] PVCHS20を20コご注文の場合
      基準単価45円×20コ=900円
      (バラチャージなしの場合)


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ継手 ソケットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配管の接続
5
満足度:5.0
CADデータをダウンロードし、事前に接続可否を確認できたので、問題なく使用できた。
0人が参考にしています。
実験器具の配管に
4
満足度:4.0
ある意味必須です。品質問題ありません。単品で各サイズ揃えられるのもいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ継手 ソケット
塩ビ継手 チーズ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
塩ビ継手 キャップ
塩ビ継手 異径ソケット
塩ビ継手 TS バルブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格310-310 -310 -310 -310 -2,020 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
継手形状ソケットチーズストレート-ソケットバルブ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ-管⇔管 異径管⇔管 同径
特性なしなしなし-なしなし
使用温度範囲(℃)5::355::355::355::355::35-
形状ソケットチーズバルブ用ソケットキャップ異径ソケット-

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング