17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 ブッシング

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
310670
税込単価
341737
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3604

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SJSPBC3604


規格表

型式
SJSPB23
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc(PT)R(PT)LB¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.T1T21~9コ10〜20コ
SJSPB121/81/41617270250
131/83/81919290270
231/43/81919290270
241/41/22124330290
343/81/22124330290
363/83/42530580530
461/23/42530580530
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
10
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
10
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
10
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
10
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
10
1個
3/8B(10A)
3/4B(20A)
10
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3604

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用温度範囲−50〜150℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力6.9MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 ブッシングのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
水道減圧弁の突出側に使用
5
満足度:5.0
水道減圧弁(GD-56-80-20A)の吐出側に使用、取付ネジ3/8のホースニップルを使うために購入。
0人が参考にしています。
組立治具
3
満足度:3.0
本来はMめじに変換したかったが、希望の物がなかった為使用。サイズの変更は出来たので良かったと思う。しっかり加工もされてお...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管
5
満足度:5.0
はめあいで配管の長さが短くできて、スペースないところの配管にはとても助かります。
0人が参考にしています。
圧力計増設の接続用
5
満足度:5.0
装置の圧力計を装置カバーの外に増設する際、取付けのねじサイズ変更のため使用しました。ねじサイズやブッシュ形状の種類が豊富...もっと読む
0人が参考にしています。
プラ型の冷却
4
満足度:4.0
プラ型の水口がバカになってしまって 穴を大きくせざるをえなかった時につかいました。 とても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 ブッシング
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ソケット
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ニップル
低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ
低圧用ねじ込み継手 異径 ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格310-300 -500 -300 -230 -300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性-非磁性非磁性--
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ブッシングブッシングソケット六角ニップルエルボソケット
ねじの種類1Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング