17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ニップル

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
3001,060
税込単価
3301,166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3604

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SJSRNDC3604


規格表

型式
SJSRND24
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R(PT)LB¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.T1T21~9コ10〜20コ
SJSRND121/81/42614260240
131/83/82917320280
231/43/83117370340
241/41/23422460420
343/81/23622530470
363/83/44127920840
461/23/44327920840
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
10
1個
1/8B(6A)
3/8B(10A)
10
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
10
1個
1/4B(8A)
1/2B(15A)
10
1個
3/8B(10A)
1/2B(15A)
10
1個
3/8B(10A)
3/4B(20A)
10
1個
1/2B(15A)
3/4B(20A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3604

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用温度範囲−50〜150℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力6.9MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ニップルのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
金型部品
5
満足度:5.0
金型の冷却水のつなぎに使用。 納期も早く信頼しています。 また利用いたします。
0人が参考にしています。
温調機用配管に対する継手として利用しています
4
満足度:4.0
外販用金型設備付帯の温調機用配管に対する継手として利用しています。得意先様のニーズに応じた用途や形状、サイズ等種々の要素...もっと読む
0人が参考にしています。
外販金型設備付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
金型設備付帯の温調用循環水配管に対する継手として接続形態や管径を考慮し各種使い分けをしており型番:SJSRND36も当該...もっと読む
0人が参考にしています。
自作吸着ノズル用フィッティング
5
満足度:5.0
吸着流量を稼ぎたいためエンドエフェクト最近で使用。負圧用ですのであくまで自己責任で内径を拡大加工して使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ニップル
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ソケット
低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 ブッシング
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミナゴヤ
通常価格300-500 -470 -310 -170 -903 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
特性・用途非磁性非磁性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性非磁性--
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状六角ニップルソケット六角ニップルブッシング六角ニップル両ニップル
ねじの種類1R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)R
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング