17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 プラグ

chemSHERPA
通常単価(税別)
300730
税込単価
330803
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3604

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SJSPGC3604


規格表

型式
SJSPG10A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R
(PT)
LB¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10〜20コ
SJSPG6A1/81412260230
8A1/41816420400
10A3/82119510470
15A1/22521630580
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
10
1個
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3604

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用温度範囲−50〜150℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力6.9MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 プラグ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 エルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ニップル
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 チーズ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 キャップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格300-480 -560 -590 -540 -460 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状プラグエルボソケット六角ニップルチーズキャップ
ねじの種類1R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング