17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスチーズ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6701,340
税込単価
7371,474
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3771

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SJSMTC3771


規格表

型式
SJSMT6A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R
(PT)
LL1¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10〜20コ
SJSMT6A1/83417580490
8A1/44422600530
10A3/85025760740
15A1/258291,1601,100
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
10
1個
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3771

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用温度範囲−50〜150℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力6.9MPa

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスチーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管用
5
満足度:5.0
エアー配管の分岐で使用しています。今まで何台も取り付けていますが、特に問題ありませんし、満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスチーズ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスチーズ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 チーズ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスソケット
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 エルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格670-660 -540 -500 -480 -560 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状オスチーズメス・オスチーズチーズメス・オスソケットエルボソケット
ねじの種類1R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング