17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスエルボ

chemSHERPA
通常単価(税別)
400980
税込単価
4401,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3771

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SJSMLC3771


規格表

型式
SJSML10A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R
(PT)
L1L2¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10〜20コ
SJSML6A1/81717350320
8A1/42222420390
10A3/82525540500
15A1/22929850790
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
10
1個
1/4B(8A)
10
1個
3/8B(10A)
10
1個
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】耐腐食性に優れた低圧ねじ込み継手です。【材質】C3771

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスエルボのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
配管用
5
満足度:5.0
当日出荷対応で納期が短いので助かります。選択画面も見やすく効率良く 発注出来ます。品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
機械装置の配管として
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。
自社製品への取付
5
満足度:5.0
納品も早く、価格面においても安価なため 非常に満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 オスエルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスエルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 エルボ
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オス エルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ニップル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格400-820 -480 -480 -560 -590 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性非磁性-非磁性非磁性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状オスエルボメス・オスエルボエルボメス・オスエルボソケット六角ニップル
ねじの種類1R(PTおねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト