メカニカル部品技術窓口
【特長】・使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

| Type | [ M ]材質 |
| SGPSH | S25C |
| 型式 |
| SGPSH10A |
| 型式 | Rc (PT) | B | (ℓ) | (D) | (L) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 1~4コ | 5~9コ | 10コ以上 | |||||
| SGPSH | 8A | 1/4 | 22 | 8.5 | 22 | 28 | 240 | 220 | 190 |
| 10A | 3/8 | 27 | 8.5 | 27 | 33 | 250 | 220 | 200 | |
| 15A | 1/2 | 32 | 9 | 32 | 37 | 400 | 370 | 330 | |
| 20A | 3/4 | 38 | 11 | 38 | 42 | 460 | 430 | 410 | |
| 25A | 1 | 46 | 12 | 46 | 45 | 660 | 600 | 570 | |
| 32A | 1 1/4 | 58 | 14 | 55 | 52 | 1,160 | 1,050 | 1,000 | |
【特長】・使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
| 継手材料 | 鋼製 JIS G4051のS25C 又は相当品 ステンレス製 JIS G3459のSUS304TP 又は相当品 |
| 最高使用温度 | S25C 350℃ 0リング 100℃ SUS304 800℃ |
| 最高使用圧力 | 20.6MPa |
| 適用配管 | 炭素鋼管 JIS G3454・3455・3456の鋼管を用いた配管 ステンレス鋼管 JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PTねじ)
4.6通常価格(税別):180円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~