17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 同径 両長ソケット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
2,4005,750
税込単価
2,6406,325
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】両長ソケット【材質】SUS304【表面処理】なし

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



No.6A・8A・10Aー75

上記以外

低圧用ねじ込み継手 同径 両長ソケット:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SUTPSRSUS304


規格表

型式L
SUTPSR10A 75
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(L)
選択
Rp
(PS)
(D)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10〜30コ
L=50L=75L=50L=75
SUTPSR6A50

75
1/8152,0802,5001,9702,370
8A1/4192,3502,7702,2402,640
10A3/8232,6303,0702,4902,910
15A1/226.53,3403,8503,1703,650
20A3/4333,9004,9903,7004,740
[ ! ]SUTPSR6A-75・SUTPSR8A-50・SUTPSR10A-50 の3型式以外は、全ねじです。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
1/8B(6A)
50
10
1個
1/8B(6A)
75
10
1個
1/4B(8A)
50
10
1個
1/4B(8A)
75
10
1個
3/8B(10A)
50
10
1個
3/8B(10A)
75
10
1個
1/2B(15A)
50
10
1個
1/2B(15A)
75
10
1個
3/4B(20A)
50
10
1個
3/4B(20A)
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】両長ソケット【材質】SUS304【表面処理】なし

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手使用条件
流体状態最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水1.4
120℃以下の静流水2.0
*脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。(過渡的な変動を除く)
*静流水とは、脈動がない水流です。
*鋳造の為、(D)や(L2)等の( )寸法は参考値であり保証値ではありません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

2-1327

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 同径 両長ソケットのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
エアー継手
5
満足度:5.0
ステンでさびないので良いです。 錆びる心配がないので安心です 
1人が参考にしています。
配管改修工事に使用しています
5
満足度:5.0
顧客先での配管改修工事に使用しています。配管の途中に温度センサを取り付ける改修で、普通のソケットではセンサの頭部が配管と...もっと読む
0人が参考にしています。
シュートに使用しています
4
満足度:4.0
溶接、板金加工したシュートに使用しています。シュートの傾斜面にレベル計を取り付ける座を作る際、一般的な商品だと傾斜面と干...もっと読む
0人が参考にしています。
客先からの注文部品として
5
満足度:5.0
SUSのオイルパンを作るのに使用したのですが、すぐに届き納期にも間に合い図面を書くときに穴径を調べるのにも便利でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 同径 両長ソケット
【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 同径 両長ソケット
【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 同径 両長ニップル
ねじ込み管継手 両長ニップル
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
ねじ込み管継手 SUS 両長ニップル
メーカーミスミミスミミスミフローバルミスミトラスコ中山
通常価格2,400---964 -560 -257 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性---非磁性-
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状両長ソケット両長ソケット両長ニップル両ニップルソケットニップル
ねじの種類1Rp(Ps)Rp(Ps)R(PTおねじ)RRc(PTめねじ)R

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング