メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

| 型式 |
| MC07−14 |
| 型式 | MC07-14 | |
| 本体 | 材質 | S45C |
| 表面処理 | 化成処理 | |
| シャフト部 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | ニッケルメッキ | |
| 取付部 | 材質 | S45C |
| 表面処理 | 化成処理 | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | |
| ストローク(mm) | 43 | |
| 締圧力(N) | 3000 | |
| ハンドル開閉角度 | 110° | |
| 自重(g) | 1600 | |
| 付属品 | スチールボルト | |
| ¥基準単価 | 7,250 | |
横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |