メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270N

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC07-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC07-7の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2270
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
ストローク量 L(mm)
32
クランプボルト(軸に対して)
固定
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC07—7


規格表

型式
MC07−7
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC07-7
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 シャフト部 材質SS400
 表面処理ニッケルメッキ
 取付部 材質FCD450
 表面処理化成処理
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 ストローク(mm)32
 締圧力(N)2270
 アーム開閉角度
 ハンドル開閉角度186°
 自重(g)340
 付属品 スチールボルト
 ¥基準単価1,680
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC07-7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270Nの型番MC07-7のページです。 型番MC07-7に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270Nのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
治具の製品クランプに使用
5
満足度:5.0
本体が鋳造で出来ており、板物より耐久性がある。サイズ、クランプ力も程よく使いやすい。
1人が参考にしています。
治具に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作している製品に両面テープを貼る装置の両面テープを加圧するのにこの商品を使用しています。3DCADデータを...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具用
5
満足度:5.0
クランプする機能としては問題ないです。剛性は割としっかりしています。
0人が参考にしています。
治具の固定に使用
5
満足度:5.0
安定性があり、取り扱いが簡単です。 また、価格も手頃で助かりました。
0人が参考にしています。
組立治具に
3
満足度:3.0
コンパクトでいいのですが、クランプした際ハンドルと本体の間で指を挟みました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力2270N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3860N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,6802,5909801,2102,1002,920
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M8M10M10M10
締圧力(N)2270300013601960386011360
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング