メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960N

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MC07-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC07-6の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
1960
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
ストローク量 L(mm)
30
クランプボルト(軸に対して)
固定
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

MC07−6


規格表

型式
MC07−6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MC07-6
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 シャフト部 材質SS400
 表面処理ニッケルメッキ
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-10℃~45℃
 ストローク(mm)30
 締圧力(N)1960
 ハンドル開閉角度183°
 自重(g)390
 付属品 スチールボルト
 ¥基準単価1,210
[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
MC07-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

ご注意

  • 本商品はお客様でご用意されたねじ・ナット等との組み付けは保証しておりません。 本商品に付属するねじ・ナットをセットでお使い頂きますようお願いします。
  • グリップの摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960Nの型番MC07-6のページです。 型番MC07-6に関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960Nのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
部材の固定治具
5
満足度:5.0
木材加工時の部材固定用に利用。ハンドルがビニールコーティングされたものよりも握りやすく、使い易いですね。価格も安いので助...もっと読む
0人が参考にしています。
圧入治具
5
満足度:5.0
グリップが太いので、大きな力を繰り返しかけるときでも手が痛くならずにすみます。
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
治具に使用した際機能に支障はなたったが レバーの摺動があまり良くなく感じた
0人が参考にしています。
溶接治具の製品固定
4
満足度:4.0
取っ手部分の握りやすさが丁度良いので○ ストローク、クランプ力も申し分無し 先端形状にバリエーションがあれば更に良かった
0人が参考にしています。
治具のトグルクランプとして
5
満足度:5.0
定番のトグルクランプです。 簡易的な治具にはとても良いです。 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3860N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3640N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1600N
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1568N
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,2102,1001,8902,9201,2401,280
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M10M10M10M10M10
締圧力(N)1960386036401136016001568
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング