メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。

| 型式 |
| MC07−5 |
| 型式 | MC07-5 | |
| 本体 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | 三価クロメート | |
| シャフト部 | 材質 | SS400 |
| 表面処理 | ニッケルメッキ | |
| グリップ部樹脂 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 使用温度範囲 | -10℃~45℃ | |
| ストローク(mm) | 12 | |
| 締圧力(N) | 1600 | |
| ハンドル開閉角度 | 42° | |
| 自重(g) | 450 | |
| 付属品 | スチールボルト | |
| ¥基準単価 | 1,240 | |
横押し動作のクランプでワークを横から押さえる時にお使い頂けます。