メカニカル部品技術窓口
外形がM5・Φ5で、全長が最小17mmの、小型のコンタクトスイッチです。

| コンタクト部 | 本体 | コード | [ A ]付属品 | |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | ||
| SUS420 | 45HRC | SUS303 | φ3耐油性コード 2m最小曲げ半径R7 | 六角ナット2個 (厚2.4 対辺7) |
| 型式 |
| CMST |
| 型式 | ストローク | 作動点 | 接触力 N | 接点構造 | ¥基準単価 1〜10コ | |
| Type | CMST・CMSTW | N−CMST・N−CMSTW | ||||
| 一般型(IP40) CMST N−CMST | 1.5 | プリトラベルなし (繰返精度 0.003) | 0.5N | NC (常時閉) | 5,540 | 5,860 |
| 防水型(IP67) CMSTW N−CMSTW | 0.8N | 6,070 | 6,380 | |||
| 型式 | ストローク | 作動点 | 接触力 N | 接点構造 | ¥基準単価 1〜10コ | |
| Type | CMSC・CMSCW | N−CMSC・N−CMSCW | ||||
| 一般型(IP40) CMSC N−CMSC | 1.5 | プリトラベルなし (繰返精度 0.003) | 0.5N | NC (常時閉) | 5,220 | 5,530 |
| 防水型(IP67) CMSCW N−CMSCW | 0.8N | 5,740 | 6,060 | |||
外形がM5・Φ5で、全長が最小17mmの、小型のコンタクトスイッチです。
よくある故障内容と原因・対策
よくある事例をまとめております。ご使用前にあわせてご確認ください。
※画像は参考例です。記載の内容は事象を断定するものではございません。
LEDの例












通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
CSタッチスイッチ 摺動 偏角当り用 CSH
4通常価格(税別):5,962円~

メトロール
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
5通常価格(税別):8,818円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ フラットタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~