17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 送り方式

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

  • 送り方式(送りねじ種類)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

【高精度】水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ

通常単価(税別)
31,39052,600
税込単価
34,52957,860
通常出荷日:3日目~5日目

高精度な水平面Z軸の微調整に最適なステージです。お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタ...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【高精度】水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ 外形図
ZLPG25
(マイクロメータヘッド)
ZLPCG25
(送りねじ)
ZLPG40
(マイクロメータヘッド)
ZLPCG40
(送りねじ)
ZLPG40H
(マイクロメータヘッド)
【高精度】水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ 外形図
ZLPG60L
(マイクロメータヘッド)
ZLPG60
(マイクロメータヘッド)
ZLPCG60
(送りねじ)
ZLPG80
(マイクロメータヘッド)
ZLPCG80
(送りねじ)
[!]詳細寸法はCADデータでご確認ください。
[!]表記の高さ( )内寸法は、移動量の中央寸法です。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
ZLPG40
[ ! ]標準ステージ類似品:ZLLB(こちら)、一部サイズのみ。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面移動量
(mm)
耐荷重(N)*1移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)平行度自重付属品¥基準単価
TypeNo.(mm)真直度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング(kg)TypeM−L数量ZLPGZLPCG
ZLPG
ZLPCG
(*のみ)
2525×25±29.8(29.4)3μm0.70.50.54.082.502.3750μm0.06SCB2−8433,12029,340
4040×40±39.8(88.3)2.31.52.01.961.630.97100μm0.20SCB3−6334,96031,110
40H40×40±319.6(88.3)3.62.22.41.030.520.60.20SCB3−6434,960
60L60×60±319.6(147)2.31.54.21.010.720.210.30SCB4−1037,720
6060×60±539.2(147)*26.24.16.20.110.230.170.60SCB4−1037,72033,780
8080×80±529.4(147)3.82.56.30.550.220.061.00SCB4−1049,16044,160
*1 ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はこちらをご参照ください。
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛 *2 ZLPCG60(送りねじ式)の耐荷重は29.4Nです。
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。>>こちら
[ ! ]延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。>>こちら
[ ! ]マイクロメータヘッドはあくまでステージを昇降させるためのもので、その目盛り量とステージの昇降量は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

送り方式

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

送り方式(マイクロメータ種類)

送り方式(送りねじ種類)

RoHS?最小発注数量
送りねじ
5.1~30.0
~25
~25
25
25
9.8
±2
35
4.08
2.5
2.37
-
つまみ操作
10
1個
送りねじ
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±3
40
1.96
1.63
0.97
-
つまみ操作
10
1個
送りねじ
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
39.2
±5
55
0.11
0.23
0.17
-
つまみ操作
10
1個
送りねじ
5.1~30.0
61~90
61~90
80
80
29.4
±5
55
0.55
0.22
0.06
-
つまみ操作
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
~25
~25
25
25
9.8
±2
35
4.08
2.5
2.37
標準
-
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
9.8
±3
40
1.96
1.63
0.97
標準
-
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
19.6
±3
45
1.50
1.07
1.14
標準
-
10
1個
マイクロメータヘッド
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
39.2
±5
55
0.11
0.23
0.17
標準
-
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
19.6
±3
40
1.01
0.72
0.21
標準
-
10
1個
マイクロメータヘッド
5.1~30.0
61~90
61~90
80
80
29.4
±5
55
0.55
0.22
0.06
標準
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,390
( 34,529 )
5日目
33,290
( 36,619 )
5日目
36,140
( 39,754 )
5日目
47,250
( 51,975 )
5日目
35,440
( 38,984 )
3日目
37,410
( 41,151 )
3日目
37,410
( 41,151 )
3日目
40,360
( 44,396 )
3日目
40,360
( 44,396 )
3日目
52,600
( 57,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度な水平面Z軸の微調整に最適なステージです。

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面移動量
(mm)
耐荷重(N)*1移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)平行度自重付属品¥基準単価
TypeNo.(mm)真直度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング(kg)TypeM−L数量ZLPGZLPCG
ZLPG
ZLPCG
(*のみ)
2525×25±29.8(29.4)3μm0.70.50.54.082.502.3750μm0.06SCB2−8433,12029,340
4040×40±39.8(88.3)2.31.52.01.961.630.97100μm0.20SCB3−6334,96031,110
40H40×40±319.6(88.3)3.62.22.41.030.520.60.20SCB3−6434,960
60L60×60±319.6(147)2.31.54.21.010.720.210.30SCB4−1037,720
6060×60±539.2(147)*26.24.16.20.110.230.170.60SCB4−1037,72033,780
8080×80±529.4(147)3.82.56.30.550.220.061.00SCB4−1049,16044,160

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【高精度】水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より設計を含めて製作を依頼された装置に使用しました。装置は、カメラを使い、それを画像処理によって検査する装置で巣。そ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】水平面Z軸 クロスローラ マイクロメータヘッド/送りねじ
【高精度】水平面Z軸 クロスローラ ステンレス
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
【高精度】水平面Z軸 ヘリコイドねじ式
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
【高精度】水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格31,390-55,290 -43,690 -38,520 -15,620 -61,200 -
通常出荷日3日目〜3日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ステージ面水平水平水平水平水平水平
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアガイドヘリコイドねじアリ溝パンタグラフ
移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0+10.1~30.0~+10.0+30.1~
テーブル材質アルミ合金ステンレスアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング