メカニカル部品技術窓口
リード4.2mmでスムースに送れる送りねじ軸を直接固定し、保持力をUPさせたZ軸です。お客様からよくい...
詳細を確認
| 型式 |
| ZSLCL60 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | H | (L) | E | F | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 自重 (kg) | 付属品(2本) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 真直度 | Type M−L | ||||||||||
| ZSLCL | 60 | 60×40 | ±21 | 4.2 | 96 | 49 | 34 | 26.5 | 19.6 | 30 | 0.32 | CBST4−12 | 27,370 |
| 90 | 90×40 | ±35 | 140 | 63 | 49 | 40.5 | 0.40 | 30,120 | |||||
| 型式 | − | (R) |
| ZSLCL60 | − | R |
| Alteration | Spec. | Code | ¥/1Code |
| クランプ位置変更 (左右勝手違い) | ![]() | R | 無料 |
リード4.2mmでスムースに送れる送りねじ軸を直接固定し、保持力をUPさせたZ軸です。
お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | H | (L) | E | F | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 自重 (kg) | 付属品(2本) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 真直度 | Type M−L | ||||||||||
| ZSLCL | 60 | 60×40 | ±21 | 4.2 | 96 | 49 | 34 | 26.5 | 19.6 | 30 | 0.32 | CBST4−12 | 27,370 |
| 90 | 90×40 | ±35 | 140 | 63 | 49 | 40.5 | 0.40 | 30,120 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラック&ピニオン式
3.5通常価格(税別):17,800円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

駿河精機
水平面Z軸アリ式ステージ ラック&ピニオン(B06/B07/BDBHR)
0通常価格(税別):18,490円~