17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。マイクロメータヘッド等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【高精度】XY軸 リニアボール ノブ付対向クランプ

通常単価(税別)
46,92059,260
税込単価
51,61265,186
通常出荷日:5日目

対向クランプ仕様によって、振動に強く大きな固定力を実現させました。クランプ機構はハンドル式の為、工具は...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYSGNT


XYSGNT25   [ ! ]送り用ブラケット形状が異なります。

 
●テーブル上取付穴寸法
A25A40A50
   
A60A70 
 
 
Type本体ボ−ルバネマイクロメ−タヘッドブラケット先端受け部品
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
XYSGNTSUS440C無電解ニッケルメッキSUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052白アルマイトSUS303
SUS303
*25角のみブラケットの材質が異なります。
[ ! ]マイクロメータヘッド対向クランプの材質は調整ねじ (ANKSS こちら)をご覧ください。
[ ! ]対向クランプの先端には六角レンチ穴(対辺2.5深サ2.5)がついています。

規格表

型式
XYSGNT60
型式上面図正面図側面図付属品(4本)
TypeA(B)EKLDGTT1RHPQXd1d2Type M−L
XYSGNT253071584.59.36.7243.720.518.768.5202.54.22.5SCB2−4
4023.81226100.3138.9324.526.524.91010.5323.563.5SCB3−6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4−6
7014.346.51036629.52811.5604.5
◦性能表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステ−ジ面
(mm)
移動量
(mm)
水平耐荷重
(N)
移動精度許容モ−メント荷重(N・m)モ−メント剛性("/N・cm)平行度直交度自重
(kg)
¥基準単価
TypeA真直度平行度ピッチングヨ−イングピッチングヨ−イングロ−リングピッチングヨ−イングロ−リング
XYSGNT2525×25±3.238.2(49)3μm10μm30″25″2.02.03.53.02.22.230μm10μm0.1442,560
4040×40±6.595.1(196)1μm12μm25″15″5.05.05.00.630.700.630.4644,800
5050×50144.1(269.5)6.06.86.00.240.280.240.5647,040
6060×60192.1(343)9.010.09.00.130.160.130.848,040
7070×70219.5(416.5)12.913.812.90.090.100.901.1653.760
[ ! ]マイクロメ−タヘッド最小読取 10μm/目盛
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取りつけるだけで、ハンドル径をφ30に大きくすることができます。>>こちら
[ ! ]延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます>>こちら
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はこちらをご参照ください。
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

テーブル真直度

(μm)

テーブル平行度

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

RoHS?最小発注数量
30.1~50.0
~25
~25
20.1~25.0
25
25
38.2(49)
±3.2
±3.2
24
3
10
3
2.2
2.2
10
1個
50.1~100.0
26~40
26~40
30.1~35.0
40
40
95.1(196)
±6.5
±6.5
32
1
12
0.63
0.7
0.63
10
1個
100.1~
41~60
41~60
30.1~35.0
50
50
144.1(269.5)
±6.5
±6.5
32
1
12
0.24
0.28
0.24
10
1個
100.1~
41~60
41~60
30.1~35.0
60
60
192.1(343)
±6.5
±6.5
32
1
12
0.13
0.16
0.13
10
1個
100.1~
61~90
61~90
35.1~40.0
70
70
219.5(416.5)
±6.5
±6.5
36
1
12
0.09
0.1
0.90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,920
( 51,612 )
5日目
49,390
( 54,329 )
5日目
51,850
( 57,035 )
5日目
52,960
( 58,256 )
5日目
59,260
( 65,186 )
5日目

詳細情報

基本情報

対向クランプ仕様によって、振動に強く大きな固定力を実現させました。クランプ機構はハンドル式の為、工具は不要です。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステ−ジ面
(mm)
移動量
(mm)
水平耐荷重
(N)
移動精度許容モ−メント荷重(N・m)モ−メント剛性("/N・cm)平行度直交度自重
(kg)
¥基準単価
TypeA真直度平行度ピッチングヨ−イングピッチングヨ−イングロ−リングピッチングヨ−イングロ−リング
XYSGNT2525×25±3.238.2(49)3μm10μm30″25″2.02.03.53.02.22.230μm10μm0.1442,560
4040×40±6.595.1(196)1μm12μm25″15″5.05.05.00.630.700.630.4644,800
5050×50144.1(269.5)6.06.86.00.240.280.240.5647,040
6060×60192.1(343)9.010.09.00.130.160.130.848,040
7070×70219.5(416.5)12.913.812.90.090.100.901.1653,760

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 リニアボール ノブ付対向クランプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ストラングアンカーにて
5
満足度:5.0
最高品質の物がこの安価な価格で手に入るのが驚きです。長もさまざま選べて満足した
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 リニアボール ノブ付対向クランプ
【高精度】XY軸 リニアボール
【高精度】XY軸 リニアボール 粗微動マイクロメータヘッド
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格46,920-26,070 -102,720 -103,72037,330 -41,150 -
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目5日目在庫品1日目〜5日目
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじ送りねじ
移動ガイドリニアボールリニアボールリニアボールクロスローラアリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0
テーブル材質SUS440CSUS440CSUS440Cアルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング