17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。マイクロメータヘッド等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長

通常単価(税別)
28,51035,920
税込単価
31,36139,512
通常出荷日:5日目

M6のタップを利用してハンドルが延長できるアリ溝送りねじ式ステージです。<手動ステージ総合情報ページ>...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYEGL25 XYEGL40
 
XYEGL60  
  
[ M ]材 質  (本体)低カドミ真鍮
       (送り用ハンドル)アルミ
[ S ]表面処理  黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
XYEGL60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度許容モーメント荷重(N・m)XY直交度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度(μm)ピッチングヨーイングローリング
XYEGL2525×25±50.528.4301.31.51.3700.2025,860
4040×40±727.43.03.03.00.4027,520
6060×60±933.34.04.04.01.0132,580
[ ! ]延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじハンドルを延長することができます。>>こちら
[ ! ]XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。
[ ! ]ハンドル延長方法
ハンドル部のM6、深さ14のタップ穴を利用してください。ステージの上に大きなプレートやワークが乗る時に、ハンドルの長さやハンドル径を延長することができます。
(例①)セブンロブノブNKSM6−30を取付けていただくと、ハンドル長さをさらに36mm延長できます。

追加工

型式(R)
XYEGL60R
AlterationSpec.Code¥/1Code
クランプ
位置変更
(左右勝手違い)
R無料
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~25
~25
25.1~30.0
25
25
28.4
±5
±5
30
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
25.1~30.0
40
40
27.4
±7
±7
30
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
60
60
33.3
±9
±9
34
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,510
( 31,361 )
5日目
30,340
( 33,374 )
5日目
35,920
( 39,512 )
5日目

詳細情報

基本情報

M6のタップを利用してハンドルが延長できるアリ溝送りねじ式ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度許容モーメント荷重(N・m)XY直交度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度(μm)ピッチングヨーイングローリング
XYEGL2525×25±50.528.4301.31.51.3700.2025,860
4040×40±727.43.03.03.00.4027,520
6060×60±933.34.04.04.01.0132,580

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 -六角レンチ式-
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格28,510-22,960 -41,150 -34,420 -18,680 -37,330 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
送り方式送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0
テーブル材質低カドミ真鍮低カドミ真鍮アルミ合金低カドミ真鍮低カドミ真鍮アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング