17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

通常単価(税別)
37,95043,040
税込単価
41,74547,344
通常出荷日:5日目

リード4.2mmでスムースに送れる送りねじタイプのXY軸です。<手動ステージ総合情報ページ> ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYSL

●ステージ上取付穴寸法

No.60

No.90

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形:関連画像
[ M ]材 質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XYSL60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
(L)Eハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度平行度Type M−L
XYSL6040×60±2140344.234.330300.45SCB4−834,420
9040×90±3560490.6339,040
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじハンドルを延長することができます。>>こちら
[ ! ]XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

追加工

型式(R)
XYSL90R
Alterationハンドル位置変更(左右勝手違い)
Spec.
CodeR
¥/1Code無料
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
±10.1~30.0
41~60
60
±21
±21
10
1個
±30.1~
±30.1~
61~90
90
±35
±35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,950
( 41,745 )
5日目
43,040
( 47,344 )
5日目

詳細情報

基本情報

リード4.2mmでスムースに送れる送りねじタイプのXY軸です。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
(L)Eハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度平行度Type M−L
XYSL6040×60±2140344.234.330300.45SCB4−834,420
9040×90±3560490.6339,040

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
X・Y軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ中央精機
通常価格37,950-39,410 -48,260 -21,870 -103,72021,899 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目4日目〜
送り方式送りねじ送りねじ送りねじラック&ピニオンマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラアリ溝
耐荷重(範囲)(N)30.1~50.05.1~30.030.1~50.05.1~30.050.1~100.05.1~30.0
テーブル幅 (範囲)(mm)26~4026~4026~4026~4091~120~25
高さ(範囲)(mm)50.1~60.040.1~50.050.1~60.040.1~50.025.1~30.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング